Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HWNNJA-D125

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
材质
CZ2 [握柄安装部]
材质
CZ3 [握柄]
D
D [mm]
d
D1 [mm]
D2
D2 [mm]
L
D3 [mm]
H
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
f
E [mm]
s
W [mm]
参考重量(kg/pcs)
CKZL
PDF
FZ [mm]
1
2
3
4
HWNNJA-D100
HWNNJA
手柄可折型
键槽孔型
S45C
PA6
S45C
PF
100
12
25
50
38
21
18.0
13.8
4
0.16
hwnnja.pdf
10
HWNNJA-D125
HWNNJA
手柄可折型
键槽孔型
S45C
PA6
S45C
PF
125
12
30
63
43
22
18.0
13.8
4
0.26
hwnnja.pdf
12
HWNNJA-D160
HWNNJA
手柄可折型
键槽孔型
S45C
PA6
S45C
PF
160
16
41
80
51
25
26.5
18.3
5
0.37
hwnnja.pdf
16
HWNNJA-D200
HWNNJA
手柄可折型
键槽孔型
S45C
PA6
S45C
PF
200
18
51
100
62
28
35.0
20.8
6
0.49
hwnnja.pdf
20
Pokaż widok skompresowany (4 produktów)
Shorttext可折双幅条手轮 手柄可折型*尼龙
Ostatnia aktualizacja28.11.2025 23:37:33
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties