Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDTZVC-M4-L12-E

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
主体材质
CZ1
主体表面处理
BM
螺杆材质
CZ2
螺杆表面处理
BM1
M
M [mm]
L
L [mm]
握柄颜色
YS
参考重量HDYZVC
BMCL [kg/pcs]
参考重量HDTZVD
BMCL1 [kg/pcs]
PDF
1
2
3
HDTZVC-M4-L12-E
HDTZVC
蝶形外螺纹型
ZDC
烤漆
S45C
发黑
4
12
E(黑色)
0.03
0.03
hdtzvc.pdf
HDTZVC-M5-L12-E
HDTZVC
蝶形外螺纹型
ZDC
烤漆
S45C
发黑
5
12
E(黑色)
0.03
0.03
hdtzvc.pdf
HDTZVC-M6-L12-E
HDTZVC
蝶形外螺纹型
ZDC
烤漆
S45C
发黑
6
12
E(黑色)
0.03
0.03
hdtzvc.pdf
Pokaż skompresowany wyświetlacz (3 konfigurowalny produkt)
Shorttext可调紧定手柄-Y型/蝶型
Ostatnia aktualizacja28.11.2025 23:37:33
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties