Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FIxed Stopper-30

Expand Table
EN
1/5
Ident number
IDNR
Post Diameter
PD [mm]
D [mm]
D1 [mm]
S1 [mm]
M [mm]
ID1 [mm]
ID2 [mm]
IL1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
17.5
14.4
14
M6
11.000
6.600
10.000
20
21.0
18.0
23
M8
14.000
9.000
17.000
25
26.0
23.0
28
M8
14.000
9.000
22.000
28
30.0
25.5
30
M8
14.000
9.000
24.000
30
32.0
27.5
31
M10
17.500
11.000
23.000
32
34.0
30.0
31
M10
17.500
11.000
23.000
35
37.0
32.5
34
M10
17.500
11.000
26.000
40
43.0
38.0
36
M12
20.000
14.000
26.000
50
52.5
47.5
38
M12
20.000
14.000
28.000
60
64.5
57.5
54
M14
23.000
16.000
42.000
80
79.0
86.0
52
M14
26.000
18.000
38.000
Pokaż widok skompresowany (11 produktów)
ShorttextStandard Guide Master
Ostatnia aktualizacja25.01.2022 06:00:27
Urządzenie