Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDQPBI-M6-D20-E

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
握柄部材质
CZ1
握柄部表面处理
BMCL
嵌件材质
CZ2
M
M [mm]
D
D [mm]
握柄颜色
YS
H
H [mm]
H1
H1 [mm]
H1 HDQPBH
H2 [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
参考重量
CKZL1 [kg/pcs]
PDF
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
HDQPBG-M8-D30-E
HDQPBG
无嵌件
PF(黑色)密胺树脂(红色)
-
-
8
30
E(黑色)
28.0
16.0
12.0
0.03
hdqpba.pdf
HDQPBG-M8-D35-E
HDQPBG
无嵌件
PF(黑色)密胺树脂(红色)
-
-
8
35
E(黑色)
32.0
16.0
12.0
0.04
hdqpba.pdf
HDQPBG-M10-D30-E
HDQPBG
无嵌件
PF(黑色)密胺树脂(红色)
-
-
10
30
E(黑色)
28.0
18.0
15.0
0.03
hdqpba.pdf
HDQPBG-M10-D35-E
HDQPBG
无嵌件
PF(黑色)密胺树脂(红色)
-
-
10
35
E(黑色)
32.0
18.0
15.0
0.04
hdqpba.pdf
HDQPBG-M10-D40-E
HDQPBG
无嵌件
PF(黑色)密胺树脂(红色)
-
-
10
40
E(黑色)
37.0
18.0
15.0
0.055
hdqpba.pdf
HDQPBG-M12-D40-E
HDQPBG
无嵌件
PF(黑色)密胺树脂(红色)
-
-
12
40
E(黑色)
37.0
18.0
18.0
0.05
hdqpba.pdf
HDQPBI-M4-D12-E
HDQPBI
无嵌件
PF
-
-
4
12
E(黑色)
11.2
6.5
6.5
0.01
hdqpba.pdf
HDQPBI-M4-D16-E
HDQPBI
无嵌件
PF
-
-
4
16
E(黑色)
15.0
7.0
7.0
0.01
hdqpba.pdf
HDQPBI-M5-D16-E
HDQPBI
无嵌件
PF
-
-
5
16
E(黑色)
15.0
7.0
7.0
0.01
hdqpba.pdf
HDQPBI-M5-D20-E
HDQPBI
无嵌件
PF
-
-
5
20
E(黑色)
18.0
9.0
9.0
0.02
hdqpba.pdf
HDQPBI-M6-D20-E
HDQPBI
无嵌件
PF
-
-
6
20
E(黑色)
18.0
9.0
9.0
0.02
hdqpba.pdf
HDQPBI-M6-D25-E
HDQPBI
无嵌件
PF
-
-
6
25
E(黑色)
22.5
11.0
11.0
0.02
hdqpba.pdf
HDQPBI-M8-D25-E
HDQPBI
无嵌件
PF
-
-
8
25
E(黑色)
22.5
11.0
11.0
0.03
hdqpba.pdf
HDQPBI-M8-D30-E
HDQPBI
无嵌件
PF
-
-
8
30
E(黑色)
28.0
14.5
14.5
0.04
hdqpba.pdf
HDQPBI-M8-D32-E
HDQPBI
无嵌件
PF
-
-
8
32
E(黑色)
29.0
14.5
14.5
0.05
hdqpba.pdf
HDQPBI-M10-D32-E
HDQPBI
无嵌件
PF
-
-
10
32
E(黑色)
29.0
14.5
14.5
0.07
hdqpba.pdf
HDQPBI-M10-D35-E
HDQPBI
无嵌件
PF
-
-
10
35
E(黑色)
32.5
18.0
18.0
0.07
hdqpba.pdf
HDQPBI-M10-D40-E
HDQPBI
无嵌件
PF
-
-
10
40
E(黑色)
37.0
18.0
18.0
0.09
hdqpba.pdf
HDQPBI-M12-D40-E
HDQPBI
无嵌件
PF
-
-
12
40
E(黑色)
37.0
18.0
18.0
0.12
hdqpba.pdf
Pokaż skompresowany wyświetlacz (49 konfigurowalny produkt)
Shorttext手柄球内螺纹安装型
Ostatnia aktualizacja28.11.2025 23:37:33
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties