Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HWWPSA-D63

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
ANFS
材质
CZ [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
颜色
YS [手轮主体]
材质
CZ2 [握柄安装部]
材质
CZ3 [握柄]
材质
CZ4 [握柄螺纹部]
表面处理
BMCL [握柄螺纹部]
D
D [mm]
d
D1 [mm]
D2
D2 [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
H
H [mm]
s
S [mm]
f
XF [mm]
参考重量(kg/pcs)
CKZL
PDF
1
2
3
HWWPSA-D63
HWWPSA
转动双手柄型
键槽孔型
Q235
PF
黑色
黄铜
PF
Q235
镀锌
63
8
28
32
25
16
3
9.4
0.1
hwwpsa.pdf
HWWPSA-D80
HWWPSA
转动双手柄型
键槽孔型
Q235
PF
黑色
黄铜
PF
Q235
镀锌
80
10
30
32
25
16
3
11.4
0.12
hwwpsa.pdf
HWWPSA-D100
HWWPSA
转动双手柄型
键槽孔型
Q235
PF
黑色
黄铜
PF
Q235
镀锌
100
12
40
60
50
18
4
13.8
0.27
hwwpsa.pdf
Pokaż widok skompresowany (3 produktów)
Shorttext波纹手轮-转动双手柄型
Ostatnia aktualizacja28.11.2025 23:37:33
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties