Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem inch Artykuły calowe
04000 inch
Zaciski mimośrodowe - inch
04232 inch - Dźwignie mimośrodowe nierdzewne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
norelem
...
Zaciski mimośrodowe - inch
04232 inch - Dźwignie mimośrodowe nierdzewne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04232-05120A1X40
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr zamówienia
BEST
Wersja
AUSF1
Korpus
MATERIAL
Wersja
AUSF
Rozmiar
GR
Gwint
D
Średnica
D1 [mm]
Średnica
D2 [mm]
Szerokość
B [mm]
Szerokość
B1 [mm]
Wysokość
H [mm]
Wysokość
H1 [mm]
Długość ±1
A [mm]
Długość
A1 [mm]
Długość
L [mm]
Siła zacisku ok.
F [kN]
Siła ręczna
HANDKRAFT [N]
Skok
S [mm]
Ciężar ok.
GEW [kg]
RoHS
ROHS
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
04232-95120AEX30
poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
8-32
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
30
1.5
90
1.0
0.0253
Yes
04232-05120AEX15
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
8-32
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
15
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
04232-05120AEX20
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
8-32
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
20
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
04232-05120AEX30
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
8-32
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
30
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
04232-05120A0X20
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
10-24
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
20
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
04232-05120A0X30
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
10-24
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
30
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
04232-05120A0X40
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
10-24
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
40
2.5
100
1.0
0.0430
Yes
04232-05120A0X50
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
10-24
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
50
2.5
100
1.0
0.0430
Yes
04232-05120A1X20
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
10-32
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
20
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
04232-05120A1X30
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
10-32
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
30
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
04232-05120A1X40
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
10-32
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
40
2.5
100
1.0
0.0430
Yes
04232-05120A1X50
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
10-32
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
50
2.5
100
1.0
0.0430
Yes
04232-15120A1X20
poliert
Edelstahl
Außengewinde
1
10-32
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4.0
120
1.2
0.0736
Yes
04232-15120A1X30
poliert
Edelstahl
Außengewinde
1
10-32
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
30
4.0
120
1.2
0.0737
Yes
04232-15120A1X40
poliert
Edelstahl
Außengewinde
1
10-32
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
40
4.0
120
1.2
0.0763
Yes
04232-15120A1X50
poliert
Edelstahl
Außengewinde
1
10-32
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
50
4.0
120
1.2
0.0770
Yes
04232-15120A2X20
poliert
Edelstahl
Außengewinde
1
1/4-20
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4.0
120
1.2
0.0752
Yes
04232-15120A2X30
poliert
Edelstahl
Außengewinde
1
1/4-20
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
30
4.0
120
1.2
0.0781
Yes
04232-15120A2X40
poliert
Edelstahl
Außengewinde
1
1/4-20
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
40
4.0
120
1.2
0.0780
Yes
Pokaż widok skompresowany (49 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
norelem
- 04232 inch
kolejny numer
04232-05120A1X40
Shorttext
Dźwignie mimośrodowe nierdzewne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
Ostatnia aktualizacja
04.09.2025 15:12:21
Urządzenie
słowa kluczowe
Artykuły
Dźwignie
Zaciski
calowe
gwintem
inch
mimośrodowe
nierdzewne
norelem
wewnętrznym
zewnętrznym
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
04232-05120A1X40
GTIN-Code
4059495593920
Certificate RoHS
Yes
Customs Tariff Number
73181520
Maintenance Intervals
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
CNSPHYPROP Physical Properties