Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1030-S-145

Expand Table
EN
1/5
Part Number
PN
Series
SERIES
Finish
FINISH
Length Selection
LS
Length
L [Cal]
Material
MATERIAL
GRADE
DROPLOCK
INERTIA
AREA
YIELD
ELASTICITY
Length
LENGTH
WEIGHT
1
1030-S-145
10
Clear Anodize
Stock Length
145.000
Aluminum
6105-T5
IX=.126^4 - IX=.967^4
1.135 in.²
35,000psi
10,200,000 lb/in²
145" , 242"
.1101 lb/in
Pokaż skompresowany wyświetlacz (1 konfigurowalny produkt)
kolejny numer1030-S-145
Shorttext1030-S Profile
Ostatnia aktualizacja09.11.2023 07:08:27
Urządzenie
słowa kluczowe

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties