Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 2/2 Solenoids
6281 - 2/2-Way Solenoid Valve, Servo-assisted, General Purpose
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 2/2 Solenoids
6281 - 2/2-Way Solenoid Valve, Servo-assisted, General Purpose
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6281-270854-2/2-Way Solenoid Valve, Servo-assisted, General Purpose
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Bürkert-ITEM-No.
BUNR
Ausführung
AUSF
Circuit function
WW
Orifice size
DN [mm]
Port connection
LTA
Gewindelänge
GWL [mm]
Body material
WKST
Sealing material
DW
Voltage/Frequency
U [V/Hz]
Drossel
VARD
manual override
HA
cv-value-water
KV [m³/h]
Pressure range
PP
variant valve
V1
electrical connection
EX
cable outlet
VAR1
Plug end
SE
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
268066
Standard
A
50.0
G2
24.000
MS
EPDM
024/DC
without
40
0,2-16
NA38
Plan
268760
Standard
B
50.0
G2
24.000
MS
EPDM
230/50-60
without
40
0,2-16
NA38
Plan
269454
Standard
B
50.0
G2_1/2
27.000
MS
FKM
024/50
without
40
0,2-16
NA38
Plan
270133
Standard
A
40.0
G1_1/4
20.000
MS
FKM
024/DC
without
30
0,2-16
NA38
Plan
270134
Standard
A
40.0
G1_1/4
20.000
MS
FKM
024/50-60
without
30
0,2-16
NA38
Plan
270135
Standard
A
40.0
G1_1/4
20.000
MS
FKM
230/50-60
without
30
0,2-16
NA38
Plan
270139
Standard
B
40.0
G1_1/4
20.000
MS
NBR
024/DC
without
30
0,2-16
NA38
Plan
270140
Standard
B
40.0
G1_1/4
20.000
MS
NBR
024/50-60
without
30
0,2-16
NA38
Plan
270141
Standard
B
40.0
G1_1/4
20.000
MS
NBR
230/50-60
without
30
0,2-16
NA38
Plan
270852
Standard
A
13.0
G1/2
14.000
MS
FKM
230/50-60
without
3,8
0,2-16
NA38
Plan
270854
Standard
A
20.0
G3/4
16.000
MS
FKM
230/50-60
without
8,5
0,2-16
NA38
Plan
271673
Standard
B
50.0
G2_1/2
27.000
MS
EPDM
230/50
without
40
0,2-16
NA38
Plan
271682
Standard
A
25.0
G1
18.000
MS
FKM
110/50-60
without
12
0,2-16
NA38
Plan
271937
Standard
A
25.0
G1_1/4
20.000
VA
FKM
024/DC
without
12
0,2-16
NA38
Plan
272178
Standard
A
13.0
G1/2
14.000
MS
NBR
012/DC
without
3,8
0,2-16
NA38
Plan
272180
Standard
A
25.0
NPT1_1/4
17.300
VA
FKM
024/DC
without
12
0,2-16
NA38
Plan
272540
Standard
B
25.0
G1
18.000
MS
NBR
110/50-60
without
12
0,2-16
NA38
Plan
272544
Standard
A
13.0
G1/2
14.000
MS
EPDM
024/DC
without
3,8
0,2-16
NA38
Plan
272837
Standard
B
40.0
G1_1/2
22.000
MS
NBR
110/50-60
without
30
0,2-16
NA38
Plan
Pokaż widok skompresowany (1722 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Zapasy
Request for quote (RFQ)
Buerkert
- 6281
kolejny numer
270854
Shorttext
2/2-Way Solenoid Valve, Servo-assisted, General Purpose
Ostatnia aktualizacja
06.10.2025 12:24:39
Urządzenie
słowa kluczowe
General Purpose
Solenoid Valve
Solenoid Valves
Solenoids
Klasyfikacje
By Functionality
BYFUNC_ADJUSTING Adjusting
BYFUNC_CONVEYING Conveying
By Categories
Automation Automatyzacja
Plant_Design Projekt roślin
Compressed_Air_Technology Technologia sprężonego powietrza
Fluid_Technology Technologii płynów
Hydraulics Hydraulika
Pneumatics Pneumatyka
Sensors Czujniki
Actuating_Elements Elementy sterowania
Metering_Technology Technologie pomiarowe
Fitting Montażu
Conveyor_Technology Przenośnik Technology
Medical_Technology Technologii medycznych
Measurement Pomiar
Mixing_Technique Mieszanie Technique
Optoelectronics Optoelektronika
Pipe_Fitting Armatura rur
Switch_Cabinet Gabinet przełącznika
Vacuum_Technology Technologia próżniowa
Process_Engineering Proces Engineering
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
37-01-10-20 Zawór membranowy (z napędem)
ECLASS 10.1
37-01-10-20 Zawór membranowy (z napędem)
27-30-10 Serwozawór (hydraulika)
ECLASS 8.0
37-01-10-20 Diaphragm valve (incl. drive)
27-30-10 Servo valve (servo, hydraulics)
ECLASS 7.1
37-01-10-20 Diaphragm valve (incl. drive)
27-30-10 Servo valve (servo, hydraulics)
ECLASS 5.1
37-01-10-20 Diaphragm valve (incl. drive)
27-30-10 Servo valve (servo, hydraulics)