220.3.0490.071

Expand Table
PL
1/5
Numer katalogowy
BC
Karta katalogowa
DOC
Materiał
MAT
Wskazówka dotycząca zamówienia
HINWEISD1
Średnica krawędzi tnącej
D1 [mm]
Stopniowanie
P [mm]
Długość
L1 [mm]
D3 [mm]
R [mm]
Waga
GEW [kg]
Numer taryfy celnej
ZTC
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
220.3.0380.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
3.800
0.100
71
7.000
0.300
0.00717
82073010
220.3.0390.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
3.900
0.100
71
7.000
0.300
0.007488
82073010
220.3.0410.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
4.100
0.100
71
8.000
0.500
0.008518
82073010
220.3.0420.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
4.200
0.100
71
8.000
0.500
0.008861
82073010
220.3.0430.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
4.300
0.100
71
8.000
0.500
0.009212
82073010
220.3.0440.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
4.400
0.100
71
8.000
0.500
0.009571
82073010
220.3.0450.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
4.500
0.100
71
8.000
0.500
0.009938
82073010
220.3.0460.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
4.600
0.100
71
8.500
0.500
0.010517
82073010
220.3.0470.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
4.700
0.100
71
8.500
0.500
0.010901
82073010
220.3.0480.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
4.800
0.100
71
8.500
0.500
0.011293
82073010
220.3.0490.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
4.900
0.100
71
8.500
0.500
0.011694
82073010
220.3.0510.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
5.100
0.100
71
9.000
0.500
0.012735
82073010
220.3.0520.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
5.200
0.100
71
9.000
0.500
0.013161
82073010
220.3.0530.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
5.300
0.100
71
9.000
0.500
0.013594
82073010
220.3.0540.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
5.400
0.100
71
9.000
0.500
0.014036
82073010
220.3.0550.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
5.500
0.100
71
9.500
0.500
0.014714
82073010
220.3.0560.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
5.600
0.100
71
9.500
0.500
0.015172
82073010
220.3.0570.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
5.700
0.100
71
9.500
0.500
0.015639
82073010
220.3.0580.071
220_pdf
HSS
Dla d1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 i 16 mm patrz 2200.
5.800
0.100
71
9.500
0.500
0.016114
82073010
Pokaż skompresowany wyświetlacz (57 konfigurowalny produkt)
kolejny numer220.3.0490.071
ShorttextStempel tnący DIN 9844, typ A
Ostatnia aktualizacja02.02.2026 11:19:41
Urządzenie

Klasyfikacje

By Functionality

BYFUNC_CUTING Cuting

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-13-05-01 Stempel tnący (normalia, produkcja narzędzi)

ECLASS 11.1

21-13-05-01 Stempel tnący (normalia, produkcja narzędzi)

ECLASS 5.1

21-13-05-01 Cutting punch (standardized tool parts, tool and die)

ECLASS 5.0

21-13-05-01 01