753-408

Expand Table
Wszystkie kraje/regiony dostawców
PL
1/5
Nr zamówienia.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Przekrój
QUERSCHNITT1 [mm²]
Przekrój
QUERSCHNITT2 [AWG]
długość odizolowania przewodu
ABISOLIERLAENGE [mm]
wysokość
HOEHE [mm]
szerokość
BREITE [mm]
głębokość
TIEFE [mm]
kolor
FARBE
Bemerkungen
BEMERKUNGEN
masa
GEWICHT [g]
eCl@ss 7.1
ECLASS71
1
2
753-408
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 14
9 - 10
64.00
12.00
100.00
lichtgrau
24 V DC 3,0 ms, negativ schaltend
40.500
27-24-26-04
753-409
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 14
9 - 10
64.00
12.00
100.00
lichtgrau
24 V DC 0.2 ms, negativ schaltend
39.000
27-24-26-04
Pokaż widok skompresowany (2 produktów)
kolejny numer753-408
Shorttext4-Channel digital input module DC 24 V negative switching 2-wire connection
Ostatnia aktualizacja20.11.2025 14:59:13
Urządzenie
słowa kluczowe

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number753-408
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-24-26-04 Sieć obiektowa, zdecentralizowane urządzenia peryferyjne – moduł wejść/wyjść dwustanowych

ETIM 10.0

EC001599 Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module