GPIO, I2C, SPI, UART, I2S, PCM/SLIC, 2 x host USB 2.0, PCIe, MDIO, PWM, RGMII, 100BaseT PHY, karta SDXC, moduł eMMC, równoległa pamięć flash NAND
Realtek RTL8197FS, 1 GHz, rdzeń MIPS 24Kc
Kinkan to potężny i wyposażony w bogaty zestaw interfejsów moduł Wi-Fi w niewielkiej obudowie.
2,4 GHz
22 dBm
32 MB pamięci Flash i 128 MB pamięci RAM
Kinkan jest wyposażony w bogaty zestaw interfejsów i solidny procesor 1 GHz oparty na rdzeniu MIPS 24Kc. Wymiary modułu wynoszą 19,5 mm x 26,7 mm. Tylna strona modułu jest wolna od komponentów, a moduł jest zaimplementowany w formie LGA (land grid array) dla kompaktowych projektów montażu powierzchniowego. Wbudowane 128 MB pamięci RAM i 32 MB pamięci FLASH umożliwia wygodne uruchamianie wbudowanych aplikacji Linux pod OpenWRT Kinkan obsługuje GPIO, I2C, SPI, UART, I2S, PCM/SLIC, host USB 2.0, PCIe, MDIO, PWM, RGMII, 100BaseT PHY, kartę SDXC SD, moduł eMMC, SPI i równoległą pamięć NAND oraz może uruchamiać się z karty SD, wbudowanego modułu eMMC NOR, zewnętrznego SPI i równoległej pamięci NAND FLASH. Wysoka wydajność nie wpływa na niskie zużycie energii przy obciążeniu interfejsów LAN i WLAN, które zużywają do 4W energii.