Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Adexpo
Krzesła
Tworzywa sztuczne
S213
Adexpo
Krzesła
Tworzywa sztuczne
S213
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MMYPL0AQ4
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nazwa
NAME
Wysokość
HEIGHT
Szerokość
WIDTH
Głębokość
DEPTH
Wysokość siedziska
SEAT_HEIGHT
Kolor siedzenia
SEAT_COLOR
Kolor ramki
FRAME_COLOR
Materiał siedziska
MATERIAL_SEAT
Podstawa materiałowa
MATERIAL_BASE
1
MMYPL0AQ4
S213
82,0 cm
54,0 cm
52,0 cm
46,0 cm
Czerwony
Chrom
Tworzywo sztuczne
Metal
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Adexpo
- S213
kolejny numer
MMYPL0AQ4
Ostatnia aktualizacja
10.02.2025 12:10:39
Urządzenie
słowa kluczowe
Krzesła
Tworzywa
sztuczne
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties