WF8Y16V7Z

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nazwa
NAME
Wymiary
DIMENSION
Port rozszerzeń
EXPANSION_PORT
Montaż
MOUNTING
Zasilanie
POWER
Wskazanie stanu
STATUS_INDICATION
Środowisko pracy
OPERATING_ENVIRONMENT
MTBF
MTBF
1
WF8Y16V7Z
sensorProbeX+
Niskoprofilowa konstrukcja 44 (szer.) x 46 (wys.)
Port EXP do podłączania jednostek zdalnych EXP, port BEB do podłączania jednostek zdalnych SPX+ BEB - Maksymalnie 2x jednostki BEB na SPX+
Montaż w szafie beznarzędziowej 0U, opcjonalne wsporniki do montażu na ścianie, poziomy montaż 1U lub wsporniki na szynę DIN.
Zewnętrzny zasilacz 5V 3A, napięcie wejściowe i natężenie prądu: 100V~240V - 0.22A
Dioda LED zasilania, połączenia sieciowego, czujnika online i stanu progowego, wewnętrzny brzęczyk do alarmów dźwiękowych
Temperatura: Min. 0°C - maks. 70°C (opcja przemysłowa dostępna dla Min. -25°C - Maks. 70°C), Wilgotność: Min. 20% - Maks. 80% (bez kondensacji)
1 400 000 godzin w oparciu o doświadczenia terenowe z sondami sensorProbe.
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerWF8Y16V7Z
Ostatnia aktualizacja18.12.2025 14:48:38
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties