Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AUQQHYNPI

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nazwa
NAME
Stopień ochrony
PROTECTION_CLASS
Materiał
MATERIAL
Instalacja
INSTALLATION
Temperatura przechowywania
STORAGE_TEMPERATURE
Waga
WEIGHT
Zakres temperatur
TEMPERATURE_RANGE
Prąd wyjściowy
OUTPUT_CURRENT
Moc
POWER
Podłączenie
CONNECTION
1
AUQQHYNPI
Przetwornik pomiarowy
Moduł: IP 66/IEC 60529, Zaciski: IP 20I/EC 60529
Wysokiej jakości tworzywo termoplastyczne
TH 35 x 15 (7,5) ENIEC 60715
-40 °C do +60 °C
0,250 kg
-50 °C do +400 °C
Prąd niezależny od obciążenia 4 do 20 mA
Pobór mocy 1,6 W
Zaciski 2,5 mm², skrętka drobnozwojowa
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerAUQQHYNPI
Ostatnia aktualizacja11.09.2025 14:09:13
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberAUQQHYNPI