NFC1LRSIA

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
rocznie
ANNUALLY
typ aktywów
ASSET_TYPE
kod kreskowy
BAR_CODE
zasilanie bateryjne
BATTERY_SUPPLY
kategoria
CATEGORY
zatwierdzenie ce
CE_APPROVAL_
kolor
COLOUR
koszt
COST
cięcie z pustymi przestrzeniami po załadowaniu
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
domyślna wysokość
DEFAULT_ELEVATION
opis
DESCRIPTION
kraj projektowania
DESIGN_COUNTRY
opcja projektowania
DESIGN_OPTION
jednostka czasu trwania
DURATION_UNIT
kod ean
EAN_CODE
1
NFC1LRSIA
kontrola stanu systemu
Naprawiono
8050456081971
0
Ss_75_40_02_94
1
Czarny
0
0
1219.200
XVP to dotykowy panel wideodomofonowy z 7-calowym wyświetlaczem, idealny do dużych, prestiżowych pomieszczeń z systemami IP360. Kamera 1,3 Mpx ma bardzo szeroki kąt widzenia, 130° w poziomie i 95° w pionie, z okrągłym systemem LED, który zapewnia doskonałe oświetlenie osoby i działa jako światło grzecznościowe. Antyrefleksyjny szklany ekran jest wyposażony w technologię OPTICAL BONDING zapewniającą doskonałą widoczność w każdych warunkach oświetleniowych oraz zwiększoną odporność na zarysowania i uderzenia. Cała powierzchnia jest pokryta hartowanym szkłem o grubości 5 mm, które zapewnia stopień ochrony IK08 przed wstrząsami i uszkodzeniami. Grafika na wyświetlaczu może być spersonalizowana za pomocą logo, obrazów lub tekstu, zarówno pod względem listy wnętrz, jak i wyglądu strony głównej i wygaszacza ekranu.
Włochy
-1
Minimum 10 lat
8050456081971
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerNFC1LRSIA
Ostatnia aktualizacja16.07.2024 10:47:18
Urządzenie
słowa kluczowe

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties