CE, MET Stopień ochrony IP IP65, do tymczasowego użytku na zewnątrz, z wyrównującym ciśnienie zaworem M12 GORE Temperatura (otoczenia) -4°F do 113°F (-20°C do 45°C)
Podłączenie zasilania Wtyczka Edison (lokalna) do Seetronic Powerkon IP65 Wejście zasilania Seetronic Powerkon IP65 Wyjście zasilania Seetronic Powerkon IP65 Złącza danych 5-pinowe IP65 XLR Długość kabla (zasilanie) 5 ft (1,5 m)
Wymiary 18,5 x 10,4 x 6,3 cala (469 x 264,5 x 161 mm) Wymiary (rozmiar transportowy) 20,7 x 8,5 x 12,8 cala (525 x 215 x 325 mm) Waga 17,6 funta (8 kg) Waga (waga transportowa) 21,6 funta (9,8 kg) Kolor zewnętrzny Czarny Materiał obudowy Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Protokół sterowania DMX, RDM Kanały DMX 1, 2, 3, 4, 5 lub 8
Ściemniacz Elektroniczny Częstotliwość stroboskopu 0 do 25 Hz Tryby przyciemniania 4 Wbudowane programy automatyczne Tak
Napięcie wejściowe 100-240 VAC, 50-60 Hz (automatyczny zakres) Łączenie zasilania 11 jednostek @ 100 V; 13 jednostek @ 120 V; 22 jednostki @ 208 V; 24 jednostki @ 230 V; 25 jednostek @ 240 V Moc i prąd 124 W, 1.24 A @ 100 V, 60 Hz [prąd rozruchowy 3,1 A] Moc i prąd 123 W, 1,04 A @ 120 V, 60 Hz [prąd rozruchowy 1,8 A] Moc i prąd 127 W, 0,61 A @ 208 V, 60 Hz [prąd rozruchowy 1,9 A] Moc i prąd 129 W, 0.56 A @ 230 V, 50 Hz [3,8 A prądu rozruchowego] Moc i prąd 130 W, 0,54 A @ 240 V, 50 Hz [1,2 A prądu rozruchowego] Moc i prąd (spoczynkowy) 3 W, .021 A @ 100 V, 60 Hz Moc i prąd (spoczynkowy) 4 W, .029 A @ 120 V, 60 Hz Moc i prąd (spoczynkowy) 7 W, .040 A @ 208 V, 60 Hz Moc i prąd (spoczynkowy) 9 W, .040 A @ 230 V, 50 Hz Moc i prąd (spoczynkowy) 10 W, .044 A @ 240 V, 50 Hz
Źródło światła 96 LED (WW) 1,33 W, (2,2 A), 2700 K, żywotność 50 000 godzin Źródło światła 10 LED (Amber) 2,63 W, (,750 A), żywotność 50 000 godzin Temperatura barwowa (przy pełnej) 2792 K CRI 92,9 TLCI 91 Kąt wiązki 60,3° Kąt pola 99° Jasność (całkowita) 360 luksów przy 5 m Możliwość wyboru PWM 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 25 000 Hz