Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RANNHTJYY

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
obciążenie pozorne
APPARENT_LOAD
kod montażu
ASSEMBLY_CODE
kategoria
CATEGORY
komunikacja
COMMUNICATIONS
złącza
CONNECTORS
kontrolki i wskaźniki
CONTROLS___INDICATORS
koszt
COST
domyślna wysokość
DEFAULT_ELEVATION
głębokość
DEPTH
opis
DESCRIPTION
1
2
RANNHTJYY
0
D5030
Urządzenia komunikacyjne
Ethernet, podsieć sterująca, sieć Cresnet®, USB, RS-232/422/485, IR/Serial
RELAY OUTPUT 1-8 ;I/O 1-8 ;IR - SERIAL OUTPUT 1-8;COM 1,COM 2-3;MEMORY ;USB ;LAN;NET;24VDC 2.0A ;G;COMPUTER (przód)
Zasilacz (w zestawie) - Wejście: 100-240 VAC, 50/60 Hz;Wyjście: 2,5 A @ 24 VDC;Model: PW-2420RU
0
48
6.55859375
CP4 to bezpieczny, wysokowydajny procesor sterujący z potężnym silnikiem sterującym serii 4. CP4 został zaprojektowany z myślą o integracji i automatyzacji technologii w każdym nowoczesnym domu podłączonym do sieci, budynku komercyjnym lub obiekcie rządowym. Silnik sterowania serii 4 Systemy sterowania serii 4 są wyposażone w ulepszony wielordzeniowy procesor, zapewniający znaczny wzrost prędkości i wydajności w porównaniu do wszystkich procesorów sterowania Crestron serii 3. Zwiększona wydajność pozwala systemom sterowania serii 4 sprostać rosnącym wymaganiom zaawansowanego zautomatyzowanego systemu. Crestron 4-Series zapewnia dynamiczną i bezpieczną platformę systemu sterowania zdolną do zarządzania pomieszczeniem pełnym różnych technologii. Niezawodne połączenie sieciowe i kontrola IP zapewniają płynną integrację z innymi systemami i urządzeniami, z możliwością dodatkowego sterowania za pomocą ekranów dotykowych Crestron, pilotów bezprzewodowych i aplikacji na urządzenia mobilne, a także zdalnego zarządzania za pomocą oprogramowania Crestron Fusion® i usługi Crestron XiO Cloud™. Modułowa architektura programowania CP4 zapewnia modułową architekturę programowania, która umożliwia jednoczesne uruchamianie do dziesięciu programów. Programiści mogą opracowywać i uruchamiać niezależne, specyficzne dla urządzenia programy, umożliwiając optymalizację każdego programu pod kątem określonej funkcji i umożliwiając wprowadzanie zmian w jednym programie bez wpływu na cały system. Wbudowane porty sterowania Dzięki pełnemu zestawowi wbudowanych portów sterowania, CP4 można zintegrować z szeroką gamą urządzeń audio, wideo, oświetlenia, rolet z napędem silnikowym, termostatów, zamków do drzwi, czujników, systemów bezpieczeństwa i innych urządzeń. Gigabit Ethernet zapewnia interfejs do podłączenia do sieci budynku i sterowania przełącznikami AV Crestron, procesorami audio, kontrolerami zasilania i innym sprzętem sterowanym przez IP. Łączność sieciowa Cresnet® zapewnia obsługę ściemniaczy oświetlenia Crestron, rolet z napędem silnikowym, czujników, termostatów, klawiatur i innych. Wbudowane porty sterowania RS-232, IR/serial, przekaźnikowe i Versiport I/O umożliwiają bezpośrednią integrację ze wszystkimi typami urządzeń innych producentów. Crestron Fusion Room Monitoring and Scheduling Crestron Fusion zapewnia zintegrowaną platformę do tworzenia inteligentnych budynków, które oszczędzają energię i zwiększają produktywność pracowników. Jako część kompletnej zarządzanej sieci w przedsiębiorstwie, kampusie uniwersyteckim, centrum kongresowym lub innym obiekcie, CP4 współpracuje z Crestron Fusion, aby umożliwić zdalne planowanie, monitorowanie i sterowanie pomieszczeniami i technologią z centralnego działu pomocy technicznej lub aplikacji mobilnej. Umożliwia również organizacjom zmniejszenie zużycia energii poprzez śledzenie zużycia w czasie rzeczywistym i automatyzację sterowania AV, oświetleniem, roletami i HVAC. Crestron XiO Cloud Provisioning and Management Systemy sterowania serii 4 wykorzystują moc i elastyczność usług Crestron XiO Cloud, umożliwiając użytkownikom zdalne udostępnianie, monitorowanie i zarządzanie urządzeniami Crestron w sieci korporacyjnej. Crestron XiO Cloud może być używany do konfigurowania i ładowania programów do systemu sterowania przed jego odebraniem, dzięki czemu system sterowania jest w pełni funkcjonalny zaraz po podłączeniu do sieci. Crestron XiO Cloud jest zbudowany na platformie oprogramowania Microsoft® Azure® i wykorzystuje wiodącą w branży technologię Microsoft Azure IoT Hub. Crestron XiO Cloud umożliwia instalatorom i menedżerom IT wdrażanie i zarządzanie tysiącami urządzeń w czasie, który wcześniej zajmowało zarządzanie tylko jednym. W przeciwieństwie do innych rozwiązań chmurowych opartych na maszynach wirtualnych, usługi Azure zapewniają nieograniczoną skalowalność, aby zaspokoić stale rosnące potrzeby przedsiębiorstwa. Zwiększone bezpieczeństwo klasy korporacyjnej CP4 to procesor sterujący klasy korporacyjnej, który można wdrożyć w setkach pomieszczeń i łatwo skonfigurować za pomocą przeglądarki internetowej, oprogramowania Crestron Toolbox™ lub Crestron XiO Cloud. Wykorzystuje standardowe protokoły bezpieczeństwa sieciowego, w tym kontrolę dostępu do sieci 802.1X, uwierzytelnianie usług Active Directory®, SSH, TLS i HTTPS, aby zapewnić niezawodność i zgodność z polityką IT organizacji. CP4 jest skonfigurowany tak, aby spełniał rozszerzone standardy bezpieczeństwa Crestron od razu po wyjęciu z pudełka. CP4 jest dostarczany z włączonym uwierzytelnianiem i wymaga utworzenia konta administratora przed udzieleniem dostępu do konfiguracji urządzenia i interfejsów sterowania. Obsługa SNMP V3 Wbudowana obsługa SNMP V3 umożliwia integrację z oprogramowaniem do zarządzania IT innych firm, pozwalając administratorom sieci na zarządzanie i kontrolowanie systemów Crestron w sieci w przyjaznym dla IT formacie. Natywna obsługa protokołu komunikacyjnego BACnet zapewnia bezpośredni interfejs do systemów zarządzania budynkiem innych firm za pośrednictwem sieci Ethernet, upraszczając integrację z systemami HVAC, bezpieczeństwa i innymi. Korzystając z BACnet, każdy system działa niezależnie, ale komunikuje się razem na jednej platformie.
DGA52HFDI
0
D5030
Urządzenia komunikacyjne
Ethernet, podsieć sterująca, sieć Cresnet®, USB, RS-232/422/485, IR/Serial
RELAY OUTPUT 1-8 ;I/O 1-8 ;IR - SERIAL OUTPUT 1-8;COM 1,COM 2-3;MEMORY ;USB ;LAN;NET;24VDC 2.0A ;G;COMPUTER (przód)
Zasilacz (w zestawie) - Wejście: 100-240 VAC, 50/60 Hz;Wyjście: 2,5 A @ 24 VDC;Model: PW-2420RU
0
48
6.55859375
CP4 to bezpieczny, wysokowydajny procesor sterujący z potężnym silnikiem sterującym serii 4. CP4 został zaprojektowany z myślą o integracji i automatyzacji technologii w każdym nowoczesnym domu podłączonym do sieci, budynku komercyjnym lub obiekcie rządowym. Silnik sterowania serii 4 Systemy sterowania serii 4 są wyposażone w ulepszony wielordzeniowy procesor, zapewniający znaczny wzrost prędkości i wydajności w porównaniu do wszystkich procesorów sterowania Crestron serii 3. Zwiększona wydajność pozwala systemom sterowania serii 4 sprostać rosnącym wymaganiom zaawansowanego zautomatyzowanego systemu. Crestron 4-Series zapewnia dynamiczną i bezpieczną platformę systemu sterowania zdolną do zarządzania pomieszczeniem pełnym różnych technologii. Niezawodne połączenie sieciowe i kontrola IP zapewniają płynną integrację z innymi systemami i urządzeniami, z możliwością dodatkowego sterowania za pomocą ekranów dotykowych Crestron, pilotów bezprzewodowych i aplikacji na urządzenia mobilne, a także zdalnego zarządzania za pomocą oprogramowania Crestron Fusion® i usługi Crestron XiO Cloud™. Modułowa architektura programowania CP4 zapewnia modułową architekturę programowania, która umożliwia jednoczesne uruchamianie do dziesięciu programów. Programiści mogą opracowywać i uruchamiać niezależne, specyficzne dla urządzenia programy, umożliwiając optymalizację każdego programu pod kątem określonej funkcji i umożliwiając wprowadzanie zmian w jednym programie bez wpływu na cały system. Wbudowane porty sterowania Dzięki pełnemu zestawowi wbudowanych portów sterowania, CP4 można zintegrować z szeroką gamą urządzeń audio, wideo, oświetlenia, rolet z napędem silnikowym, termostatów, zamków do drzwi, czujników, systemów bezpieczeństwa i innych urządzeń. Gigabit Ethernet zapewnia interfejs do podłączenia do sieci budynku i sterowania przełącznikami AV Crestron, procesorami audio, kontrolerami zasilania i innym sprzętem sterowanym przez IP. Łączność sieciowa Cresnet® zapewnia obsługę ściemniaczy oświetlenia Crestron, rolet z napędem silnikowym, czujników, termostatów, klawiatur i innych. Wbudowane porty sterowania RS-232, IR/serial, przekaźnikowe i Versiport I/O umożliwiają bezpośrednią integrację ze wszystkimi typami urządzeń innych producentów. Crestron Fusion Room Monitoring and Scheduling Crestron Fusion zapewnia zintegrowaną platformę do tworzenia inteligentnych budynków, które oszczędzają energię i zwiększają produktywność pracowników. Jako część kompletnej zarządzanej sieci w przedsiębiorstwie, kampusie uniwersyteckim, centrum kongresowym lub innym obiekcie, CP4 współpracuje z Crestron Fusion, aby umożliwić zdalne planowanie, monitorowanie i sterowanie pomieszczeniami i technologią z centralnego działu pomocy technicznej lub aplikacji mobilnej. Umożliwia również organizacjom zmniejszenie zużycia energii poprzez śledzenie zużycia w czasie rzeczywistym i automatyzację sterowania AV, oświetleniem, roletami i HVAC. Crestron XiO Cloud Provisioning and Management Systemy sterowania serii 4 wykorzystują moc i elastyczność usług Crestron XiO Cloud, umożliwiając użytkownikom zdalne udostępnianie, monitorowanie i zarządzanie urządzeniami Crestron w sieci korporacyjnej. Crestron XiO Cloud może być używany do konfigurowania i ładowania programów do systemu sterowania przed jego odebraniem, dzięki czemu system sterowania jest w pełni funkcjonalny zaraz po podłączeniu do sieci. Crestron XiO Cloud jest zbudowany na platformie oprogramowania Microsoft® Azure® i wykorzystuje wiodącą w branży technologię Microsoft Azure IoT Hub. Crestron XiO Cloud umożliwia instalatorom i menedżerom IT wdrażanie i zarządzanie tysiącami urządzeń w czasie, który wcześniej zajmowało zarządzanie tylko jednym. W przeciwieństwie do innych rozwiązań chmurowych opartych na maszynach wirtualnych, usługi Azure zapewniają nieograniczoną skalowalność, aby zaspokoić stale rosnące potrzeby przedsiębiorstwa. Zwiększone bezpieczeństwo klasy korporacyjnej CP4 to procesor sterujący klasy korporacyjnej, który można wdrożyć w setkach pomieszczeń i łatwo skonfigurować za pomocą przeglądarki internetowej, oprogramowania Crestron Toolbox™ lub Crestron XiO Cloud. Wykorzystuje standardowe protokoły bezpieczeństwa sieciowego, w tym kontrolę dostępu do sieci 802.1X, uwierzytelnianie usług Active Directory®, SSH, TLS i HTTPS, aby zapewnić niezawodność i zgodność z polityką IT organizacji. CP4 jest skonfigurowany tak, aby spełniał rozszerzone standardy bezpieczeństwa Crestron od razu po wyjęciu z pudełka. CP4 jest dostarczany z włączonym uwierzytelnianiem i wymaga utworzenia konta administratora przed udzieleniem dostępu do konfiguracji urządzenia i interfejsów sterowania. Obsługa SNMP V3 Wbudowana obsługa SNMP V3 umożliwia integrację z oprogramowaniem do zarządzania IT innych firm, pozwalając administratorom sieci na zarządzanie i kontrolowanie systemów Crestron w sieci w przyjaznym dla IT formacie. Natywna obsługa protokołu komunikacyjnego BACnet zapewnia bezpośredni interfejs do systemów zarządzania budynkiem innych firm za pośrednictwem sieci Ethernet, upraszczając integrację z systemami HVAC, bezpieczeństwa i innymi. Korzystając z BACnet, każdy system działa niezależnie, ale komunikuje się razem na jednej platformie.
Pokaż widok skompresowany (2 produktów)
kolejny numerRANNHTJYY
Ostatnia aktualizacja27.02.2025 09:43:25
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties