Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EDH
Kołnierze
Kołnierze aluminiowe
EDH
Kołnierze
Kołnierze aluminiowe
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Z517ASN28
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
stara referencja edh
ANCIENNE_R_F_RENCE_EDH
oznaczenie
D_SIGNATION
odległość od środka
ENTRAXE
kształt
FORME
lokalizacja
IMPLANTATION
uszczelka o-ring
JOINT_O_RING
materiał
MATI_RE
liczba otworów
NOMBRE_DE_TROUS
ciśnienie robocze (bar)
PRESSION_DE_SERVICE__BAR_
odniesienie
R_F_RENCE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
W1VTDJNF9
B3-002
Kątowy kołnierz aluminiowy 4 otwory rozstaw osi 30 śruba M6, gwintowana 12 BSP
30 mm
kolanko żeńskie
Gwint 12 BSP - rozstaw osi 30 mm - śruba M6
OR121
Aluminium.
4
180
200.203.Q3012A
YZPL936LH
B3-001
Kątowy kołnierz aluminiowy 4 otwory rozstaw osi 30 śruba M6 z gwintem 38 BSP
30 mm
kolanko żeńskie
Gwint 38 BSP - rozstaw 30 mm - śruby M6
OR121
Aluminium.
4
180
200.203.Q3038A
C7GOYNZ7I
B3-102
Kątowy kołnierz aluminiowy 3 otwory rozstaw osi 26 śruba M5 z gwintem 12 BSP
26 mm
kolanko żeńskie
Gwint 12 BSP - rozstaw osi 26 mm - śruba M5
OR2056
Aluminium.
3
180
200.203.T32612
7WGBIKBB5
B3-101
Kątowy kołnierz aluminiowy 3 otwory rozstaw osi 26 śruba z gwintem M5 38 BSP
26 mm
kolanko żeńskie
Gwint 38 BSP - rozstaw osi 26 mm - śruba M5
OR2056
Aluminium.
3
180
200.203.T32638
97XQSNO8R
B3-104
Kątowy kołnierz aluminiowy 3 otwory rozstaw osi 30 śruba M6 z gwintem 12 BSP
30 mm
kolanko żeńskie
Gwint 12 BSP - rozstaw osi 30 mm - śruba M6
OR121
Aluminium.
3
180
200.203.T33012
1PUB0GULJ
B3-103
Kątowy kołnierz aluminiowy 3 otwory rozstaw osi 30 śruba M6 z gwintem 38 BSP
30 mm
kolanko żeńskie
Gwint 38 BSP - rozstaw 30 mm - śruby M6
OR121
Aluminium.
3
180
200.203.T33038
LKRMORV4E
B3-103
Kątowy kołnierz aluminiowy 3 otwory rozstaw osi 30 śruba M6 z gwintem 38 BSP
30 mm
kolanko żeńskie
Gwint 38 BSP - rozstaw 30 mm - śruby M6
OR121
Aluminium.
3
180
200.203.T33038
SF0H818ZH
B3-103
Kątowy kołnierz aluminiowy 3 otwory rozstaw osi 30 śruba M6 z gwintem 38 BSP
30 mm
kolanko żeńskie
Gwint 38 BSP - rozstaw 30 mm - śruby M6
OR121
Aluminium.
3
180
200.203.T33038
L1CYUB790
B3-105
Kątowy kołnierz aluminiowy 3 otwory rozstaw osi 40 M8 śruba z gwintem 12 BSP
40 mm
kolanko żeńskie
Gwint 12 BSP - rozstaw osi 40 mm - śruba M8
OR130
Aluminium.
3
180
200.203.T34012
Z517ASN28
B3-106
Kątowy kołnierz aluminiowy 3 otwory rozstaw osi 40 M8 śruba z gwintem 34 BSP
40 mm
kolanko żeńskie
Gwint 34 BSP - rozstaw osi 40 mm - śruba M8
OR130
Aluminium.
3
180
200.203.T34034
47J5M2FRB
B3-106
Kątowy kołnierz aluminiowy 3 otwory rozstaw osi 40 M8 śruba z gwintem 34 BSP
40 mm
kolanko żeńskie
Gwint 34 BSP - rozstaw osi 40 mm - śruba M8
OR130
Aluminium.
3
180
200.203.T34034
19OVKV2SZ
B3-106
Kątowy kołnierz aluminiowy 3 otwory rozstaw osi 40 M8 śruba z gwintem 34 BSP
40 mm
kolanko żeńskie
Gwint 34 BSP - rozstaw osi 40 mm - śruba M8
OR130
Aluminium.
3
180
200.203.T34034
MLLK6Z707
B3-005
Kątowy kołnierz aluminiowy 4 otwory rozstaw osi 40 M6 śruba z gwintem 12 BSP
40 mm
kolanko żeńskie
Gwint 12 BSP - rozstaw osi 40 mm - śruba M6
OR130
Aluminium.
4
180
200.203.T4012
8ES9WDP60
B3-005
Kątowy kołnierz aluminiowy 4 otwory rozstaw osi 40 M6 śruba z gwintem 12 BSP
40 mm
kolanko żeńskie
Gwint 12 BSP - rozstaw osi 40 mm - śruba M6
OR130
Aluminium.
4
180
200.203.T4012
LCCNZ7WBY
B3-006
Kątowy kołnierz aluminiowy 4 otwory rozstaw osi 40 śruba M6 z gwintem 34 BSP
40 mm
kolanko żeńskie
Gwint 34 BSP - rozstaw osi 40 mm - śruba M6
OR130
Aluminium.
4
180
200.203.T4034
N69CI9722
B3-108
3-otworowy kątowy kołnierz aluminiowy rozstaw osi 51-56 śruba M10 z gwintem 1 BSP
51-56 mm
kolanko żeńskie
1 gwint BSP - rozstaw osi 5156 mm - śruba M10
OR4118
Aluminium.
3
180
200.203.T51100
PUNTHLX9L
B3-107
3-otworowy kątowy kołnierz aluminiowy rozstaw osi 51-56 śruba M10, gwint 34 BSP
51-56 mm
kolanko żeńskie
Gwint 34 BSP - Rozstaw osi 5156 mm - Śruba M10
OR4118
Aluminium.
3
180
200.203.T5134
QVWTLAS4J
B3-008
Kątowy kołnierz aluminiowy 4 otwory rozstaw osi 55 śruba z gwintem M8 1 BSP
55 mm
kolanko żeńskie
1 gwint BSP - rozstaw 55 mm - śruby M8
OR4118
Aluminium.
4
180
200.203.T55100
Pokaż widok skompresowany (20 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
EDH
- Kołnierze aluminiowe
kolejny numer
Z517ASN28
Ostatnia aktualizacja
02.07.2024 07:22:32
Urządzenie
słowa kluczowe
Kołnierze
aluminiowe
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties