Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EPT
One27 - 1,27 mm SMT
One27 żeński kątowy Nr części 404-51032-51
EPT
One27 - 1,27 mm SMT
One27 żeński kątowy Nr części 404-51032-51
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6BJ3B8BGW
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
montaż
ASSEMBLY
prześwit i szczelina
CLEARANCE_AND_CREEPAGE
materiał kontaktowy
CONTACT_MATERIAL
problemy ze stykiem w przypadku wystąpienia wstrząsu, półsinusoidaliec 60512-2-5
CONTACT_MATING_PROBLEMS_IF_SHOCK_OCCUR__SEMI_SINUSOIDALIEC_60512_2_5
problemy ze stykami w przypadku wystąpienia wibracji, sinusoidaliec 60512-2-5
CONTACT_MATING_PROBLEMS_IF_VIBRATIONS_OCCUR__SINUSOIDALIEC_60512_2_5
rezystancja styku 60512-2-1
CONTACT_RESISTANCEIEC_60512_2_1
współpłaszczyznowość
COPLANARITY
cti valueiec 60112
CTI_VALUEIEC_60112
trwałość 60512-9-1
DURABILITYIEC_60512_9_1
środowisko
ENVIRONMENT
1
6BJ3B8BGW
Wybierz i umieść
min. 0,4 mm
Stop miedzi
≤ 1 µs
≤ 1 µs
≤ 25 mΩ
≤ 0,1 mm
175
Poziom wydajności 1 500 cykli łączenia
Zgodność z dyrektywą RoHS
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
EPT
- One27 żeński kątowy Nr części 404-51032-51
kolejny numer
6BJ3B8BGW
Ostatnia aktualizacja
26.06.2024 06:58:15
Urządzenie
słowa kluczowe
Nr
SMT
części
kątowy
mm
żeński
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties