Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Estiluz
ALFI_A-3741
Estiluz
ALFI_A-3741
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YJGNF8EB2
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
moc pozorna
APPARENT_POWER
oblicz współczynnik wykorzystania
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
kategoria
CATEGORY
współczynnik wykorzystania
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
filtr kolorów
COLOR_FILTER
koszt
COST
domyślna wysokość
DEFAULT_ELEVATION
opis
DESCRIPTION
średnica
DIAMETER
ściemnianie lampy zmiana temperatury barwowej
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
specyfikacja oświetlenia
LIGHTING_SPECIFICATION
producent
MANUFACTURER
jednostka masy
MASSUNIT
1
2
YJGNF8EB2
0
0
Oprawy oświetleniowe
0
16777215
0
1219.2
Lampa ścienna LED z metalu i szkła
92
0
LED 3W -2700K - kąt 120º - CRI >90 - 24V
Estiluz
1
KQ1Z68HBJ
0
0
Oprawy oświetleniowe
0
16777215
0
1219.2
Lampa ścienna LED z metalu i szkła
92
0
LED 3W -2700K - kąt 120º - CRI >90 - 24V
Estiluz
1
Pokaż widok skompresowany (2 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Estiluz
- ALFI_A-3741
kolejny numer
YJGNF8EB2
Ostatnia aktualizacja
29.07.2025 13:51:44
Urządzenie
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties