Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KS900HST6I

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nazwa
NAME
Kod
CODE
Rodzina sprzedaży
SALES_FAMILY
Rodzina
FAMILY
Kod serii
SERIES_CODE
Szerokość
WIDTH
Głębokość produktu bez uchwytu
PRODUCT_DEPTH_WITHOUT_HANDLE
Wysokość z zamkniętymi kołami
HEIGHT_WITH_CLOSED_WHEELS
Szerokość pakowanego produktu
PACKED_PRODUCT_WIDTH
Szerokość produktu
PRODUCT_WIDTH
Masa netto
NET_WEIGHT
Klasa klimatyczna
CLIMATIC_CLASS
Przedziały klimatyczne
CLIMATIC_COMPARTMENTS
1
KS900HST6I
KS900HST6I
KS900HST6I
LODÓWKA I ZAMRAŻARKA
LODÓWKA BEZSZRONOWA ZMIENNA TEMP. KOMP.
KS
90
635 mm
2050 mm
950 mm
899 mm
193 kg
SN/T
2
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerKS900HST6I
Ostatnia aktualizacja24.07.2025 06:08:51
Urządzenie
słowa kluczowe

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties