Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Fhiaba
Klasyczny
KS901TST6
Fhiaba
Klasyczny
KS901TST6
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KS901TST6
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nazwa
NAME
Kod
CODE
Rodzina sprzedaży
SALES_FAMILY
Rodzina
FAMILY
Kod serii
SERIES_CODE
Szerokość
WIDTH
Głębokość produktu bez uchwytu
PRODUCT_DEPTH_WITHOUT_HANDLE
Wysokość z zamkniętymi kołami
HEIGHT_WITH_CLOSED_WHEELS
Szerokość pakowanego produktu
PACKED_PRODUCT_WIDTH
Szerokość produktu
PRODUCT_WIDTH
Masa netto
NET_WEIGHT
Klasa klimatyczna
CLIMATIC_CLASS
Przedziały klimatyczne
CLIMATIC_COMPARTMENTS
1
KS901TST6
KS901TST6
KS901TST6
LODÓWKA I ZAMRAŻARKA
LODÓWKA BEZSZRONOWA ZMIENNA TEMP. KOMP.
KS
90
635 mm
2050 mm
950 mm
899 mm
209 kg
SN/T
3
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Fhiaba
- KS901TST6
kolejny numer
KS901TST6
Ostatnia aktualizacja
24.07.2025 06:08:59
Urządzenie
słowa kluczowe
Klasyczny
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties