Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9SWSQLCU7

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
koszt
COST
cięcie z pustymi przestrzeniami po załadowaniu
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
domyślna wysokość
DEFAULT_ELEVATION
opis
DESCRIPTION
opcja projektowania
DESIGN_OPTION
dn
DN
trwałość i łatwość serwisowania
DURABILITY_AND_SERVICEABILITY
odporność ogniowa
FIRE_RESISTANCE
wysokość
HEIGHT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MBACNSSIL
0
0
0
Gama urządzeń zaprojektowanych do montażu wokół rur z tworzyw sztucznych w miejscach, w których przechodzą one przez konstrukcje oddzielenia przeciwpożarowego.
-1
110
Typ Y2: przeznaczony do użytku w temperaturze poniżej 0°C, ale bez narażenia na deszcz i promieniowanie UV. Obejmuje niższe kategorie użytkowania.
do EI 240
30.000
SW4MD84U1
0
0
0
Gama urządzeń zaprojektowanych do montażu wokół rur z tworzyw sztucznych w miejscach, w których przechodzą one przez konstrukcje oddzielenia przeciwpożarowego.
-1
90
Typ Y2: przeznaczony do użytku w temperaturze poniżej 0°C, ale bez narażenia na deszcz i promieniowanie UV. Obejmuje niższe kategorie użytkowania.
do EI 240
30.000
EKAJ7A3S3
0
0
0
Gama urządzeń zaprojektowanych do montażu wokół rur z tworzyw sztucznych w miejscach, w których przechodzą one przez konstrukcje oddzielenia przeciwpożarowego.
-1
125
Typ Y2: przeznaczony do użytku w temperaturze poniżej 0°C, ale bez narażenia na deszcz i promieniowanie UV. Obejmuje niższe kategorie użytkowania.
do EI 240
30.000
9SWSQLCU7
0
0
0
Gama urządzeń zaprojektowanych do montażu wokół rur z tworzyw sztucznych w miejscach, w których przechodzą one przez konstrukcje oddzielenia przeciwpożarowego.
-1
140
Typ Y2: przeznaczony do użytku w temperaturze poniżej 0°C, ale bez narażenia na deszcz i promieniowanie UV. Obejmuje niższe kategorie użytkowania.
do EI 240
30.000
U78JZ02IE
0
0
0
Gama urządzeń zaprojektowanych do montażu wokół rur z tworzyw sztucznych w miejscach, w których przechodzą one przez konstrukcje oddzielenia przeciwpożarowego.
-1
70
Typ Y2: przeznaczony do użytku w temperaturze poniżej 0°C, ale bez narażenia na deszcz i promieniowanie UV. Obejmuje niższe kategorie użytkowania.
do EI 240
30.000
28V743X10
0
0
0
Gama urządzeń zaprojektowanych do montażu wokół rur z tworzyw sztucznych w miejscach, w których przechodzą one przez konstrukcje oddzielenia przeciwpożarowego.
-1
65
Typ Y2: przeznaczony do użytku w temperaturze poniżej 0°C, ale bez narażenia na deszcz i promieniowanie UV. Obejmuje niższe kategorie użytkowania.
do EI 240
30.000
1BWDFYTIU
0
0
0
Gama urządzeń zaprojektowanych do montażu wokół rur z tworzyw sztucznych w miejscach, w których przechodzą one przez konstrukcje oddzielenia przeciwpożarowego.
-1
55
Typ Y2: przeznaczony do użytku w temperaturze poniżej 0°C, ale bez narażenia na deszcz i promieniowanie UV. Obejmuje niższe kategorie użytkowania.
do EI 240
30.000
OD8IYD7K8
0
0
0
Gama urządzeń zaprojektowanych do montażu wokół rur z tworzyw sztucznych w miejscach, w których przechodzą one przez konstrukcje oddzielenia przeciwpożarowego.
-1
82
Typ Y2: przeznaczony do użytku w temperaturze poniżej 0°C, ale bez narażenia na deszcz i promieniowanie UV. Obejmuje niższe kategorie użytkowania.
do EI 240
30.000
OXFVXLSK4
0
0
0
Gama urządzeń zaprojektowanych do montażu wokół rur z tworzyw sztucznych w miejscach, w których przechodzą one przez konstrukcje oddzielenia przeciwpożarowego.
-1
160
Typ Y2: przeznaczony do użytku w temperaturze poniżej 0°C, ale bez narażenia na działanie deszczu i promieniowania UV. Nie narażając na działanie deszczu i promieniowania UV.
do EI 240
30.000
Pokaż widok skompresowany (9 produktów)
kolejny numer9SWSQLCU7
Ostatnia aktualizacja08.10.2024 11:25:06
Urządzenie
słowa kluczowe

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties