Y2F2IBSTQ

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
grupa akustyczna
ACOUSTIC_GROUP
średnica wkładu
CARTRIDGE_DIAMETER
kod
CODE
długość węża łączącego
CONNECTING_HOSE_LENGTH
ean
EAN
Łatwy system instalacji w zestawie
EASY_INSTALLATION_SYSTEM_INCLUDED
wykończenie
FINISH
klasa przepływu
FLOW_CLASS
metoda instalacji
METHOD_OF_INSTALLATION
zakres wylewki
RANGE_OF_SPOUT
serwis w lokalizacji klienta
SERVICE_AT_CUSTOMER_S_LOCATION
całkowita wysokość miksera
TOTAL_MIXER_HEIGHT
typ wkładu
TYPE_OF_CARTRIDGE
1
Y2F2IBSTQ
I - ≤ 20 dB
35 mm
BQX 768D
500 mm
5907791125446
Tak
Czarny granit
A ≤ 15 lmin
Pionowo
182 mm
Tak
318 mm
Ceramika
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerY2F2IBSTQ
Ostatnia aktualizacja07.01.2025 12:47:59
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties