4PRDBYZEY

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
120 V
VAR120_VOLTS
208 V
VAR208_VOLTS
240 V
VAR240_VOLTS
277 V
VAR277_VOLTS
obciążenie pozorne
APPARENT_LOAD
kod montażu
ASSEMBLY_CODE
obliczyć współczynnik wykorzystania
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
współczynnik wykorzystania
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
filtr kolorów
COLOR_FILTER
opis złącza
CONNECTOR_DESCRIPTION
uwaga dotycząca konstrukcji
CONTRUCTION_NOTE
koszt
COST
cięcie z pustymi przestrzeniami po załadowaniu
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
1
4PRDBYZEY
1
0
0
0
8.500
D5020200
0
1
16777215
Złącze zasilania elektrycznego
Długość urządzenia nie może być zmieniana bez konsultacji z producentem
0
0
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numer4PRDBYZEY
Ostatnia aktualizacja20.06.2024 07:01:05
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties