Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZL9XCO747

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
a
A
zawsze pionowo
ALWAYS_VERTICAL
kąt
ANGLE
korekcja kąta
ANGLECORRECTION
connection1type
CONNECTION1TYPE
connection2type
CONNECTION2TYPE
connvalue
CONNVALUE
koszt
COST
cięcie z pustymi przestrzeniami po załadowaniu
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
domyślna wysokość
DEFAULT_ELEVATION
opcja projektowania
DESIGN_OPTION
dn1
DN1
dn2
DN2
opis montażu
FITTING_DESCRIPTION
rozmiar montażu
FITTING_SIZE
1
ZL9XCO747
1.770
1
90
90
CopperPress
CopperPress
1.460
0
0
0
-1
1.500
1.500
Kolanko o małej średnicy 90° Złączka CopperPress
1 1/2"
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerZL9XCO747
Ostatnia aktualizacja06.08.2024 09:34:19
Urządzenie
słowa kluczowe

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties