Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

J6SKGBWTQ

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
bulb type
BULB_TYPE
finish
FINISH
ip
IP
lamp height
LAMP_HEIGHT
lamp width
LAMP_WIDTH
number of bulbs
NUMBER_OF_BULBS
product number
PRODUCT_NUMBER
shape
SHAPE
name
NAME
1
J6SKGBWTQ
50W GU10 230V
Painted aluminium
20
max 120
6 cm
1
66997 ecru, 66998 bordo
Tuba
J6SKGBWTQ
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerJ6SKGBWTQ
Ostatnia aktualizacja26.06.2024 12:15:59
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties