Browse
All Manufacturers
PL
Login
Register for free
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
MARDOM
Listwy
Listwy sufitowe
MARDOM
Listwy
Listwy sufitowe
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ODZ2E0O85
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
głębokość
DEPTH
kod ean
EAN_CODE
wykończenie
FINISHING
wysokość
HEIGHT
długość
LENGTH
materiał
MATERIAL
nazwa
NAME
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
L1CYUB790
9,8 cm
5901694459417
matowy
2,1 cm
200 cm
ProFoam
L1CYUB790
Z517ASN28
1,5 cm
5901694453200
matowy
2,5 cm
200 cm
ProFoam
Z517ASN28
47J5M2FRB
3,5 cm
5901694450513
matowy
2,8 cm
200 cm
ProFoam
47J5M2FRB
19OVKV2SZ
10,5 cm
5901694459363
matowy
3,2 cm
200 cm
ProFoam
19OVKV2SZ
MLLK6Z707
16 cm
5901694459370
matowy
3,2 cm
200 cm
ProFoam
MLLK6Z707
8ES9WDP60
4 cm
5901694452616
matowy
4 cm
200 cm
PolyForce
8ES9WDP60
LCCNZ7WBY
4 cm
5901694450537
matowy
4 cm
200 cm
ProFoam
LCCNZ7WBY
N69CI9722
4,4 cm
5901694450391
matowy
4,4 cm
200 cm
ProFoam
N69CI9722
PUNTHLX9L
5,5 cm
5901694453477
matowy
4,5 cm
200 cm
ProFoam
PUNTHLX9L
QVWTLAS4J
5,2 cm
5901694450728
matowy
4,9 cm
200 cm
ProFoam
QVWTLAS4J
ODZ2E0O85
19 cm
5901694453330
matowy
5 cm
200 cm
ProFoam
ODZ2E0O85
75UR0G1Y2
5,5 cm
5901694450582
matowy
5 cm
200 cm
ProFoam
75UR0G1Y2
JYKVEDENT
5 cm
5901694452593
matowy
5 cm
200 cm
PolyForce
JYKVEDENT
X9L0NEYL6
5,1 cm
5901694455389
matowy
5,1 cm
200 cm
PolyForce
X9L0NEYL6
EBMS2D9AT
5,5 cm
5901694450667
matowy
5,5 cm
200 cm
ProFoam
EBMS2D9AT
UA6JGZFCE
8,7 cm
5901694453316
matowy
5,5 cm
200 cm
ProFoam
UA6JGZFCE
DKVBDYHEL
5,7 cm
5901694452258
matowy
5,7 cm
200 cm
PolyForce
DKVBDYHEL
R2462AGMB
13 cm
5901694450476
matowy
6 cm
200 cm
ProFoam
R2462AGMB
1L49TFZ72
6 cm
5901694450902
matowy
6 cm
200 cm
PolyForce
1L49TFZ72
Pokaż widok skompresowany (24 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
MARDOM
- Listwy sufitowe
kolejny numer
ODZ2E0O85
Ostatnia aktualizacja
07.01.2025 09:44:29
Urządzenie
słowa kluczowe
listwy
sufitowe
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Prześlij geometrię
Add one more to start
Przełącz do okna porównania (0/4)