Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LEJS63NZH-790M

Expand Table
EN
1/5
Accuracy
ACCURACY
Size
SIZE
Mounting type
MOTOR
Ball screw lead
LEAD
Stroke
STROKE [mm]
Built-in Intermediate Supports
SUPPORT
Table position
POS [mm]
Thread on/off
THREAD
1
(-) Basic type
63
(NZ) Mounting type Z
(H) 30mm
790
(M) Built-in intermediate supports
0
on
Pokaż skompresowany wyświetlacz (1 konfigurowalny produkt)
ShorttextElectric Actuators/High Rigidity/Slider Type/Ball Screw Drive Motorless Type/Built-in Intermediate Supports
Ostatnia aktualizacja11.09.2025 04:58:02
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties