Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MRC134

Expand Table
PL
1/5
Rozmiar
GRANDEZZA
Forma
FORMA
Pozycja kołnierza
POSFLA
Współczynnik
RAPPORTO
Kołnierz
FLANGIA
H7
D3 [mm]
F2
G [mm]
L [mm]
M [mm]
N [mm]
P [mm]
R [mm]
S1 [mm]
T1 [mm]
U [mm]
V [mm]
1
2
3
4
5
6
86
MC1
-
1/1
56/B5
9
M6
43
23
100
80
120
4
3
10.4
13
90
110
MC1
-
1/1
63/B5
11
M8
55
23
115
95
140
4
4
12.8
13
105
134
MC1
-
1/1
71/B5
14
M8
67
30
130
110
160
4
5
16.3
13
125
166
MC1
-
1/1
71/B5
14
M8
83
30
130
110
160
4
5
16.3
15
160
200
MC1
-
1/1
90/B5
24
M10
100
50
165
130
200
5
8
27.3
23
220
250
MC1
-
1/1
132/B5
38
M12
125
80
265
230
300
6
10
41.3
25
250
Pokaż skompresowany wyświetlacz (6 konfigurowalny produkt)
ShorttextModele MRC
Ostatnia aktualizacja22.06.2022 08:43:40
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties