Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PRXS-10-11-D

Expand Table
EN
1/5
Catalog Number
CN
Thread
M [mm]
Height L
L [mm]
Height L1
L1 [mm]
LB [mm]
SW1 [mm]
Diameter B
B [mm]
S [mm]
Load (N) min./max.
LOAD [N]
Shearing load
SL [N]
Mass
MASS [g]
1
2
3
4
5
6
7
8
PRXS-5-6-D
M10x1
29.0
22
-
-
5
6
7/18
1820
11
PRXS-6-7-D
M12x1.5
35.0
26
-
-
6
7
8/21
2620
18
PRXS-8-9-D
M16x1.5
48.0
34
-
-
8
9
11/32
4660
43
PRXS-10-11-D
M20x1.5
57.0
43
-
-
10
11
18/43
7280
88
PRXS-5-6-DK
M10x1
29.0
22
5
17
5
6
7/18
1820
18
PRXS-6-7-DK
M12x1.5
35.0
26
6
18
6
7
8/21
2620
32
PRXS-8-9-DK
M16x1.5
48.0
34
8
24
8
9
11/32
4660
61
PRXS-10-11-DK
M20x1.5
57.0
43
10
30
10
11
18/43
7280
108
Pokaż widok skompresowany (8 produktów)
kolejny numerPRXS-10-11-D
ShorttextIndexing plunger - Push type
Ostatnia aktualizacja29.01.2026 05:14:23
Urządzenie

Klasyfikacje

By Categories

Automation Automatyzacja
Gear Narzędzia połowowe
Caster Caster
Connector Łącznik
Sensors Czujniki
Handle Uchwyt
Thread_Insert Przyłącze Wstaw
Clamping_Technology Technologia zaciskami
Positioning_System Rozmieszczenie systemu
Measurement Pomiar
Tool Narzędzie

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties