Sammode
Qinu
Sammode
Qinu
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INE2YXJBG
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
color
COLOR
color temperature
COLOR_TEMPERATURE
connection
CONNECTION
designer
DESIGNER
family
FAMILY
for use
FOR_USE
index of protection
INDEX_OF_PROTECTION
index of resistance
INDEX_OF_RESISTANCE
light flow
LIGHT_FLOW
manufacturing
MANUFACTURING
power
POWER
1
INE2YXJBG
Stainless steel
Warm white (2700 K)
This luminaire is delivered ready for installation and is fitted with 3 m cable, source and wall box.
Yann Kersalé
Qinu
Indoor & Outdoor
Completely waterproof and dustproof IP68 and 316L marine-grade stainless steel
Enveloppe résistant aux chocs IK10
3200 lm
Designed and produced in France
71 W
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Sammode
- Qinu
kolejny numer
INE2YXJBG
Ostatnia aktualizacja
03.07.2023 05:44:44
Urządzenie
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
INE2YXJBG