Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SBRW6-28.5

Expand Table
EN
1/5
Model
MODEL
Handle material
MAT
Thread material
MAT2
Surface treatmentl(luowenbu)
SUR
Code
CODE
M
VAR02
H
VAR04 [mm]
D
FIX02 [mm]
d
FIX04 [mm]
d1
FIX06 [mm]
h
FIX08 [mm]
W
FIX10 [mm]
La
FIX12 [mm]
A
FIX14 [mm]
Weight
FIX16 [g]
PDF
FIX95
1
SBRW6-28.5
PF
Equivalent to SUM21
Chromate gloss treatment
SBRW
6
28.5
14
11
8
28
3
10
0.5
12
PDF.
Pokaż skompresowany wyświetlacz (1 konfigurowalny produkt)
kolejny numerM_GRW6-28.5
ShorttextRotary handle with hexagon hole
Ostatnia aktualizacja17.10.2023 03:13:28
Urządzenie
słowa kluczowe

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties