Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CHELIC
Vacuum_equipments
vacuum ejectors
VM Series-Vacuum ejector
VMD - Vacuum ejector
CHELIC
Vacuum_equipments
vacuum ejectors
VM Series-Vacuum ejector
VMD - Vacuum ejector
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VMD-07-801
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Model
MODEL
Tube size
D [mm]
Thread Size
R [mm]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
E [mm]
F [mm]
G [mm]
H [mm]
L [mm]
Nozzle diameter
NOZZLE [mm]
Vacuum current
QUANTITY [L/min]
Weight
WEIGHT [g]
1
2
3
4
5
6
7
VMD-05-601
6
1/8''
7.2
45.0
16.7
25.5
16
12.4
17
48.6
0.5
11.5
45
VMD-07-601
6
1/8''
7.2
45.0
16.7
25.5
16
12.4
17
48.6
0.7
23.0
45
VMD-07-801
8
1/8''
7.2
45.0
18.8
27.6
16
14.3
17
48.6
0.7
23.0
50
VMD-10-601
6
1/8''
7.2
45.0
16.7
25.5
16
12.4
17
48.6
1.0
45.0
45
VMD-10-801
8
1/8''
7.2
45.0
18.8
27.6
16
14.3
17
48.6
1.0
45.0
50
VMD-15-802
8
1/4''
8.0
54.0
18.8
27.6
19
14.3
21
58.0
1.5
67.5
53
VMD-15-102
10
1/4''
8.0
54.0
21.0
29.6
19
17.9
21
58.0
1.5
67.5
53
Pokaż widok skompresowany (7 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
CHELIC
- VMD
kolejny numer
VMD-07-801
Shorttext
Vacuum ejector
Ostatnia aktualizacja
10.07.2020 23:20:48
Urządzenie
słowa kluczowe
CHELIC
Vacuum ejector
ejector
vacuum ejectors
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties