Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0481.050181

Expand Table
PL
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr zamówienia
BESTBLOHM
Wersja
AUSF
Łożyskowanie koła
RL
Długość
A [mm]
Szerokość
B2 [mm]
Średnica
D [mm]
Średnica
D1 [mm]
Wysokość
H [mm]
Długość
R [mm]
Średnica
R1 [mm]
Nośność
TFK [kg]
Ciężar ok.
GEW [kg]
Opis
BS
RoHS
ROHS
Nr taryfy celnej
ZTN
EAN-Code
EAN
End of life
EOL
Standardowy czas dostawy
STDLZ
Instrukcje obsługi i konserwacji
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
B0481.05018
Kółko prowadzące
Łożysko ślizgowe
25
18
11
43
69
50.0
50
40
0.1625
Infotext
Yes
83022000
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
B0481.07525
Kółko prowadzące
Łożysko ślizgowe
28
25
11
43
98
65.5
75
60
0.2500
Infotext
Yes
83022000
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
B0481.10025
Kółko prowadzące
Łożysko ślizgowe
33
25
11
43
121
83.0
100
70
0.3415
Infotext
Yes
83022000
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
B0481.050181
Kółko podpierające
Łożysko ślizgowe
25
18
11
43
69
50.0
50
40
0.1063
Infotext
Yes
83022000
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
B0481.075251
Kółko podpierające
Łożysko ślizgowe
28
25
11
43
98
65.5
75
60
0.1891
Infotext
Yes
83022000
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
B0481.050182
Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”
Łożysko ślizgowe
25
18
11
43
69
50.0
50
40
0.1811
Infotext
Yes
83022000
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
B0481.075252
Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”
Łożysko ślizgowe
28
25
11
43
98
65.5
75
60
0.2751
Infotext
Yes
83022000
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
B0481.100252
Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”
Łożysko ślizgowe
33
25
11
43
121
83.0
100
70
0.3802
Infotext
Yes
83022000
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
Pokaż widok skompresowany (8 produktów)
kolejny numerB0481.050181
ShorttextZestawy kołowe wersja standardowa
Ostatnia aktualizacja23.01.2026 08:39:29
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

36-12-90-90 Technika transportu i technika magazynowa (inne, poza klasyfikacją)

ECLASS 10.1

36-12-91-90 Technika transportu i technika magazynowa (elementy, poza klasyfikacją)