Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK40.0002.008INOX

Expand Table
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Gewinde (d)
KLEIND
Höhe (H)
H [mm]
Durchmesser Kugel (s)
KLEINS [mm]
Kugelhöhe (h1)
H1 [mm]
Federdruck (F1)
F1 [N]
Federdruck (F2)
F2 [N]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BK40.0002.004INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), Antrieb Schlitz, Ausführung Edelstahl
M 4
9
2.5
0.8
10
20
BK40.0002.005INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), Antrieb Schlitz, Ausführung Edelstahl
M 5
12
3.0
0.9
13
30
BK40.0002.006INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), Antrieb Schlitz, Ausführung Edelstahl
M 6
14
3.5
1.0
24
40
BK40.0002.008INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), Antrieb Schlitz, Ausführung Edelstahl
M 8
16
5.0
1.5
40
60
BK40.0002.010INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), Antrieb Schlitz, Ausführung Edelstahl
M 10
19
6.0
2.0
60
90
BK40.0002.012INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), Antrieb Schlitz, Ausführung Edelstahl
M 12
22
8.0
2.5
75
115
BK40.0002.016INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), Antrieb Schlitz, Ausführung Edelstahl
M 16
24
10.0
3.5
115
190
BK40.0002.020INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), Antrieb Schlitz, Ausführung Edelstahl
M 20
30
12.0
4.5
115
210
BK40.0002.024INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), Antrieb Schlitz, Ausführung Edelstahl
M 24
34
15.0
5.5
125
240
Pokaż widok skompresowany (9 produktów)
kolejny numerBK40.0002.008INOX
ShorttextFedernde Druckstücke mit Kugel, verstärkte Federkraft, Ausführung Edelstahl
Ostatnia aktualizacja04.08.2022 06:44:44
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties