Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK38.0083.13208.5

Expand Table
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Gesamthöhe (H)
H [mm]
Gewinde (d1)
D1
Durchgangsbohrung (d)
D
Breite (B)
B [mm]
Länge (L)
L [mm]
Höhe (h1)
H1
Anschraubabstand (I)
I [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BK38.0083.09406.5
Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung Senkkopfschrauben DIN 7991
38
6.5
12
21
109
32
94
BK38.0083.11706.5
Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung Senkkopfschrauben DIN 7991
41
6.5
12
26
137
34
117
BK38.0083.12208.5
Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung Senkkopfschrauben DIN 7991
41
8.5
16
26
142
34
122
BK38.0083.13208.5
Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung Senkkopfschrauben DIN 7991
45
8.5
16
27
150
38
132
BK38.0083.14008.5
Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung Senkkopfschrauben DIN 7991
46
8.5
16
27
160
39
140
BK38.0083.15008.5
Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung Senkkopfschrauben DIN 7991
47
8.5
16
27
173
40
150
BK38.0083.16008.5
Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung Senkkopfschrauben DIN 7991
50
8.5
16
28
180
42
160
BK38.0083.17908.5
Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung Senkkopfschrauben DIN 7991
50
8.5
16
28
196
42
179
BK38.0083.23510.5
Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung Senkkopfschrauben DIN 7991
54
10.5
20
30
260
45
235
Pokaż widok skompresowany (9 produktów)
kolejny numerBK38.0083.13208.5
ShorttextBügelgriffe mit Durchgangsbohrung für Senkkopfschrauben
Ostatnia aktualizacja04.08.2022 06:13:11
Urządzenie