Festo
Produkty
Napędy pneumatyczne
Elementy do zabudowy na siłownikach/osprzęt do napędów
Elementy zaciskowe
Jednostki zaciskowe
KPE - Jednostka zaciskowa
Festo
...
Elementy zaciskowe
Jednostki zaciskowe
KPE - Jednostka zaciskowa
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178465 KPE-10
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
1/5
Numer części
TNR
Typ
TYP
Szerokość
B1 [mm]
Szerokość
B2 [mm]
Szerokość
B3 [mm]
Średnica
D1 [mm]
Średnica
D2 [mm]
Średnica
D3 [mm]
Gwint
D4 [mm]
Gwint
D5 [mm]
Średnica
D6 [mm]
Średnica
D7 [mm]
Średnica
D8 [mm]
Gwint
E1
Wysokość
H1 [mm]
Wysokość
H2 [mm]
Wysokość
H3 [mm]
Długość
L1 [mm]
Długość
L2 [mm]
Długość
L3 [mm]
Długość
L4 [mm]
Głębokość
T1 [mm]
Głębokość
T2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
178462
KPE-4
27.000
19.500
12.000
4.000
0.000
12.000
M4
M5
4.200
12.000
4.500
M5
34.500
13.500
19.500
33.000
7.500
18.000
0.000
9.000
11.000
178463
KPE-6
32.000
24.000
16.000
6.000
0.000
16.000
M4
M5
4.200
16.000
4.500
M5
41.000
16.000
24.000
45.000
10.000
25.000
0.000
9.000
11.000
178464
KPE-8
36.000
27.000
20.000
8.000
4.200
20.000
M5
M5
4.200
22.000
0.000
M5
62.500
18.000
27.000
58.000
10.000
38.000
20.000
10.000
11.000
178465
KPE-10
36.000
27.000
20.000
10.000
4.200
20.000
M5
M5
4.200
22.000
0.000
M5
62.500
18.000
27.000
62.000
12.000
38.000
20.000
10.000
11.000
178466
KPE-12
40.000
28.000
20.000
12.000
5.200
20.000
M6
M6
5.200
28.000
0.000
M5
64.500
20.000
28.000
65.000
11.000
43.000
22.000
12.000
12.000
178467
KPE-16
45.000
32.500
25.000
16.000
5.200
24.000
M6
M6
5.200
32.000
0.000
G1/8
83.500
22.500
32.500
69.000
12.500
44.000
22.000
12.000
12.000
178468
KPE-20
65.000
50.000
38.000
20.000
6.500
38.000
M8
M8
6.500
45.000
0.000
G1/8
118.000
32.500
50.000
83.000
12.500
58.000
30.000
16.000
16.000
178469
KPE-25
88.000
65.000
50.000
25.000
8.500
48.000
M10
M10
8.500
55.000
0.000
G1/8
163.000
44.000
65.000
100.000
15.000
70.000
34.000
20.000
20.000
178470
KPE-32
118.000
90.000
70.000
32.000
10.300
65.000
M12
M12
10.300
60.000
0.000
G1/8
199.000
59.000
90.000
154.000
25.000
104.000
60.000
24.000
24.000
Pokaż widok skompresowany (9 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Festo
- KPE
kolejny numer
178465
Shorttext
Jednostka zaciskowa
Ostatnia aktualizacja
24.08.2023 14:01:54
Urządzenie
słowa kluczowe
Jednostka
Produkty
zaciskowa
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-01-09-05 Element zaciskowy (akcesoria, napędy pneumatyczne)
Nazwa producenta
Festo
ECLASS 10.1
27-29-43-07 Element zaciskowy (akcesoria, napędy pneumatyczne)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
27-29-92-07 Element zaciskowy (akcesoria, napędy pneumatyczne)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-92-07 Clamping unit (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-92-07 Clamping unit (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-92-07 Clamping unit (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-92-07 Clamping unit (accessory, pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-92-07 07