Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2428 12.000

Expand Table
EN
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Gewindeart
A1
Gewindenenndurchmesser metrisch
A21 [mm]
Gewindesteigung
A3 [mm]
Schlüsselweite
A8 [mm]
Nutzlänge
B2 [mm]
Gesamtlänge
B3 [mm]
Aufnahmetyp, maschinenseitig
C11
1
2
3
4
5
2428 16.000
FIRE GEWINDEBOHRER
HSS-E FIRE MA-GBO M16 DIN376RN FORM B
GG
HSS-E
DIN376
M
16
2
9
54
110
ZYL
2428 12.000
FIRE GEWINDEBOHRER
HSS-E FIRE MA-GBO M12 DIN376RN FORM B
GG
HSS-E
DIN376
M
12
1.75
7
49
110
ZYL
2428 3.000
FIRE GEWINDEBOHRER
HSS-E FIRE MA-GBO M 3 DIN376RN FORM B
GG
HSS-E
DIN376
M
3
0.5
1.8
18
56
ZYL
2428 6.000
MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GEWINDEBOHRER M6 DIN 376 N
GG
HSS-E
DIN 376
M
M6
1
3,4
30
80
ZYL
2428 10.000
MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GEWINDEBOHRER M10 DIN 376 N
GG
HSS-E
DIN 376
M
M10
1,5
5,5
39
100
ZYL
Pokaż widok skompresowany (5 produktów)
kolejny numer2428 12.000
ShorttextDIN376 GEWINDEBOHRER
Ostatnia aktualizacja20.05.2025 17:06:14
Urządzenie
słowa kluczowe

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties

Standards

DIN-3x-37x-DIN 376 DIN 376