Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Buerkert
Solenoid Valves
Steam Solenoid Valves
6027 - Direct-acting 2/2 way plunger valve
Buerkert
Solenoid Valves
Steam Solenoid Valves
6027 - Direct-acting 2/2 way plunger valve
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6027-A-5-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / 50
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Ident number
BUNR
Geräteschlüssel
TYPECODE
Circuit function
WW
Orifice size
DN [mm]
Port connection
LTA [mm]
Sealing material
DWST [mm]
Body material
WKST [mm]
voltage / frequency V/Hz
SPFR [V/Hz]
Coil size
SG
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
336355
6027-A-5-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-230 / 50
A
5.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
230 / 50
42.000
0.884
346995
6027-A-8-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
8.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
024 / DC
42.000
0.884
358652
6027-A-6-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-240 / 60
A
6.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
240 / 60
42.000
0.884
360348
6027-A-6-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
6.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
024 / DC
42.000
0.884
375098
6027-A-4-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-230 / 50
A
4.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
230 / 50
42.000
0.884
377793
6027-A-8-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-024 / UC
A
8.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
024 / UC
42.000
0.884
378971
6027-A-3-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
3.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
024 / DC
42.000
0.884
386836
6027-A-8-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
8.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
024 / DC
42.000
0.884
388300
6027-A-4-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-230 / 50-60
A
4.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
230 / 50-60
42.000
0.884
215070
6027-A-5-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
5.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / DC
42.000
0.884
257933
6027-A-5-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / 50
A
5.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / 50
42.000
0.884
261538
6027-A-4-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
4.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / DC
42.000
0.884
271521
6027-A-5-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / 50
A
5.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / 50
42.000
0.884
287220
6027-A-4-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
4.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / DC
42.000
0.884
318145
6027-A-6-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / 50
A
6.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / 50
42.000
0.884
345400
6027-A-8-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / 50
A
8.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / 50
42.000
0.884
187966
6027-A-6-PTFE / PEEK-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
6.0
G 3/8
PTFE / PEEK
MS
024 / DC
42.000
0.884
208842
6027-A-6-PTFE / PEEK-MS-G 3/8-42-230 / 50
A
6.0
G 3/8
PTFE / PEEK
MS
230 / 50
42.000
0.884
263995
6027-A-4-PTFE / PEEK-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
4.0
G 3/8
PTFE / PEEK
MS
024 / DC
42.000
0.884
Pokaż widok skompresowany (943 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Zapasy
Request for quote (RFQ)
Buerkert
- 6027
kolejny numer
257933
Shorttext
Direct-acting 2/2 way plunger valve
Ostatnia aktualizacja
06.10.2025 12:24:33
Urządzenie