Emile Maurin 32-1215-6

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
Doigt
MATIERE
VERSION
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
S1 [mm]
S2 [mm]
Couple de serrage
COUPLE [Nm]
Début
ELASTICITE1 [N]
Fin
ELASTICITE2 [N]
Informations
INFOS
1
2
32-1215-6
Inox
Sans écrou
6
M12x1,5
15.5
51
8
26
26.5
8
14
19
10
9
35
INFOTEXTE
32-1215-8
Inox
Sans écrou
8
M16x1,5
20.5
61
10
30
32.5
10
19
24
18
10
40
INFOTEXTE
Pokaż widok skompresowany (2 produktów)
kolejny numerEmile Maurin 32-1215-6
ShorttextDoigt d'indexage à came, avec dispositif de blocage, technopolymère - Doigt inox - Sans écrou
Ostatnia aktualizacja25.05.2021 09:28:16
Urządzenie