Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Inch
Fastening Options
3281, 3280, 3800, 3279, 3879 - Double Slide-In Economy T-Nuts
80/20
Inch
Fastening Options
3281, 3280, 3800, 3279, 3879 - Double Slide-In Economy T-Nuts
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3280
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Finish
FIN
A
A [Cal]
B
B [Cal]
C
C [Cal]
D
D [Cal]
E (Thread)
E
F
F [Cal]
Weight
W [lbs.]
1
2
3
4
5
3281
Black Zinc
1.375
0.187
1.000
0.443
8-32
0.095
.019
3280
Black Zinc
1.875
0.443
1.000
0.443
1/4-20
0.095
.012
3800
Bright Zinc
1.870
0.443
1.000
0.443
M6x1.00
0.095
.012
3279
Black Zinc
2.810
0.655
1.500
0.625
5/16-18
0.142
.063
3879
Bright Zinc
3.000
0.750
1.500
0.625
M8x1.25
0.142
.063
Pokaż widok skompresowany (5 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
80/20
- 3281, 3280, 3800, 3279, 3879
kolejny numer
3280
Shorttext
Double Slide-In Economy T-Nuts
Ostatnia aktualizacja
20.05.2021 05:17:54
Urządzenie
słowa kluczowe
Double
Economy
Inch
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties