Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WAGO
PG 29 - Interface Electronic
Seria 879
879-3040 - Energy Meter, Transformer Connection (6 A), 3 x 230/400 V, 50 Hz, MID, Modbus - M-Bus, 2 x interface, 2 DU
WAGO
...
Seria 879
879-3040 - Energy Meter, Transformer Connection (6 A), 3 x 230/400 V, 50 Hz, MID, Modbus - M-Bus, 2 x interface, 2 DU
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
879-3040
Vertical Mode
Expand Table
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Preferred catalog language
PL
Reset filters
1/5
Nr zamówienia.
BESTNR
Nazwa
BEZEICHNUNG
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
poziom detali
LOD
Przekrój
QUERSCHNITT1 [mm²]
Przekrój
QUERSCHNITT2 [AWG]
długość odizolowania przewodu
ABISOLIERLAENGE [mm]
wysokość
HOEHE [mm]
szerokość
BREITE [mm]
głębokość
TIEFE [mm]
kolor
FARBE
masa
GEWICHT [g]
eCl@ss 7.1
ECLASS71
eCl@ss 8.1
ECLASS81
1
879-3040
Energy consumption meter
Info DE
Info EN
HIGH
0.2 - 4
28 - 12
9 - 11
140.00
36.00
63.00
transparentny
165.000
27-14-23-16
27-14-23-16
Pokaż skompresowany wyświetlacz (1 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
WAGO
- 879-3040
kolejny numer
879-3040
Shorttext
Energy Meter, Transformer Connection (6 A), 3 x 230/400 V, 50 Hz, MID, Modbus - M-Bus, 2 x interface, 2 DU
Ostatnia aktualizacja
20.11.2025 15:01:39
Urządzenie
słowa kluczowe
Seria
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties