Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BPFJ10

Expand Table
EN
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
Hardness
HARD
Surface Treatment
ST
No.
NO
A
A [mm]
G
G [mm]
B
B [mm]
G1
G1 [mm]
K
K [mm]
C
C [mm]
1
2
3
4
5
6
BPFJ6
1045 Carbon Steel
28~33HRC
Black Oxide
6
38
26
16
0
4.5
2
BPFJ8
1045 Carbon Steel
28~33HRC
Black Oxide
8
43
30
20
0
5.5
2
BPFJ10
1045 Carbon Steel
28~33HRC
Black Oxide
10
50
35
24
0
7.0
3
BPFJ14
1045 Carbon Steel
28~33HRC
Black Oxide
14
60
45
32
16
7.0
3
BPFJ18
1045 Carbon Steel
28~33HRC
Black Oxide
18
75
55
38
20
10.0
3
BPFJ22
1045 Carbon Steel
28~33HRC
Black Oxide
22
90
65
48
25
12.0
4
Pokaż skompresowany wyświetlacz (6 konfigurowalny produkt)
ShorttextFloating Joints - Backing Plate
Ostatnia aktualizacja29.11.2024 04:28:18
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties