FSG 3 SI-55 M5-AG

Expand Table
EN
1/5
Typ
CNSORDERNO
Part no.
ARTNR
Customs tariff number
CTN
d2
D2 [mm]
dn
DN [mm]
Dmax(S)
DMAX [mm]
Ds
DS [mm]
G1
G1
H
H [mm]
LG1
LG1 [mm]
SW1
SW1 [mm]
Stroke
Z [mm]
Suction cup material
SCM
Material hardness
MH
Size
S
Number of folds
NOF
Connection
C
Curve radius (min)
CR [mm]
Volume
V [cm^3]
Suction force
SF [N]
1
FSG 3 SI-55 M5-AG
10.01.06.03718
39269097
1.8
0.7
4
3.3
M5-M
10.2
4.5
7
1.1
Silicone SI
55 Shore A
3
2.5
M5-M
4
0.02
0.15
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numer10.01.06.03718
ShorttextFSG 3 SI-55 M5-AG
Ostatnia aktualizacja26.08.2024 12:32:31
Urządzenie

Klasyfikacje