Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSG VU1 (2.5 Folds)
Bellows Suction Cups FSG VU1 (2.5 Folds) - FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON
Schmalz
...
Bellows Suction Cups FSG VU1 (2.5 Folds)
Bellows Suction Cups FSG VU1 (2.5 Folds) - FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SCHMALZ 10.01.06.00171 FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Name
NAME
NNCUSTOM
NTCUSTOM
NBCUSTOM
LINACUSTOM
Order number
ARTNR
d2
C126 [mm]
dn
C124 [mm]
Dmax(S)
C1688 [mm]
Ds
C614 [mm]
G1
C132
H
C117 [mm]
LG1
C133 [mm]
SW1
C140 [mm]
Z
C171 [mm]
Saugkraft
C556 [N]
1
10_01_06_00171
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON
Balgsauggreifer (rund)
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00171
36
6
62.5
59
G1/4"-IG
70
12
17
30
61
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Schmalz
- Bellows Suction Cups FSG VU1 (2.5 Folds)
kolejny numer
10.01.06.00171
Shorttext
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON
Ostatnia aktualizacja
26.08.2024 12:32:32
Urządzenie
słowa kluczowe
Bellows
Suction Cups
Vacuum Components
Vacuum suction
pads
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties