Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY DUTY
CD
CD 700 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY DUTY
CD
CD 700 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CD 700 038,-,-,-,-
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Azolgas Article No
AZOLGASARTNO
Nitrocyl Article No
NITROCYLARTNO
PDF Info
MSPN
Max. Stroke
HUBMAX [mm]
Flanges
FL
Connection systems
CONSYS
Connector
CON
Tube
TB
Compression Rate
CR
Initial Force (150 bar)
IF [daN]
Initial Intermediate Forces (150 bar)
IIF [daN]
Final Force (150 bar)
FF [daN]
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
FDS [daN]
Rod length
S [mm]
Dynamic stroke
HUB [mm]
Body diameter
B [mm]
Total length
L1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
CD 700 010,-,-,-,-
NC.064.10.00700.010
10.0
1.1966
690
690
826
690
10
0
45
105
CD 700 013,-,-,-,-
NC.064.10.00700.013
13.0
1.2333
690
690
851
690
13
0
45
111
CD 700 016,-,-,-,-
NC.064.10.00700.016
16.0
1.2640
690
690
872
690
16
0
45
117
CD 700 025,-,-,-,-
NC.064.10.00700.025
25.0
1.3324
690
690
919
690
25
0
45
135
CD 700 038,-,-,-,-
NC.064.10.00700.038
38.0
1.3945
690
690
962
690
38
0
45
161
CD 700 050,-,-,-,-
NC.064.10.00700.050
50.0
1.4317
690
690
988
690
50
0
45
185
CD 700 063,-,-,-,-
NC.064.10.00700.063,5
63.5
1.4610
690
690
1008
690
63.5
0
45
212
CD 700 080,-,-,-,-
NC.064.10.00700.080
80.0
1.4862
690
690
1025
690
80
0
45
245
CD 700 100,-,-,-,-
NC.064.10.00700.100
100.0
1.5076
690
690
1040
690
100
0
45
285
CD 700 125,-,-,-,-
NC.064.10.00700.125
125.0
1.5261
690
690
1053
690
125
0
45
335
CD 700 160,-,-,-,-
NC.064.10.00700.160
160.0
1.5434
690
690
1065
690
160
0
45
405
Pokaż skompresowany wyświetlacz (11 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Azolgas
- CD 700
kolejny numer
CD 700 038,-,-,-,-
Shorttext
GAS SPRINGS - Heavy Duty
Ostatnia aktualizacja
25.06.2025 06:55:43
Urządzenie
słowa kluczowe
GAS SPRINGS
Heavy Duty
Klasyfikacje
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Mass
1.06
CNSERPBASE Object Properties