Weidmueller 1745860000

Expand Table
PL
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
rated current
AAF726 [A]
Contact insert without contact
AAB755
Degree of soiling
BAA295
1
1745860000
HDC HE 16 MT 17-32
Wkład styku (złącza przemysłowe) Złącze męskie, 500 V, 16 A, Liczba biegunów: 16, złącze sprężynowe, Rozmiar instalacji: 6
Wkładka dla wtykowych łączników przemysłowych, skłądająca się z elementu stycznego i izolacji.
4008190985585
Weidmueller Group
16
No
3
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numer1745860000
ShorttextHDC HE 16 MT 17-32
Ostatnia aktualizacja27.02.2026 13:37:25
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-44-02-05 Contact insert for industrial connectors
maleмужчина
NoНет
YesДа
SilverСеребро
Other copper alloysДругие медные сплавы
Spring pulley connectionПодключение пружинного шкива
TARICTARIC
33
V0V0