Weidmueller 1201000000

Expand Table
PL
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
rated current
AAF726 [A]
Contact insert without contact
AAB755
Degree of soiling
BAA295
1
1201000000
HDC HE 6 FC
Wkład styku (złącza przemysłowe) złącze żeńskie, 500 V, 24 A, Liczba biegunów: 6, Przyłącze zagniatane, Rozmiar instalacji: 3
Wkładka dla wtykowych łączników przemysłowych, skłądająca się z elementu stycznego i izolacji.
4008190131678
Weidmueller Group
24
Yes
3
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numer1201000000
ShorttextHDC HE 6 FC
Ostatnia aktualizacja12.12.2025 12:29:59
Urządzenie