| Contact insert without contact | No |
| max. connectable conductor cross-section multiple wire | 35 |
| min. connectable conductor cross-section multiple wire | 16 |
| Material of the contact coat | Silver |
| Min. operating temperature | -40 |
| Max. operating temperature | 125 |
| address of additional link | https://eshop.weidmueller.com/p/1790020000 |
| Conductor connection method | Axial screw connection |
| Number of control contacts | 6 |
| Manufacturer product description | Wkład styku (złącza przemysłowe) złącze żeńskie, 690 V, 100 A, Liczba biegunów: 12, Przyłącze śrubowe osiowe, Rozmiar instalacji: 8 |
| Manufacturer product designation | Wkład styku (złącza przemysłowe) |
| Type of customs tariff number | TARIC |
| flammability rating of the insulating material (based on UL 94) | V0 |
| Max. line cross section, flexible | 35 |
| Min. line cross section, flexible | 16 |